You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Uw onderhoud op afstand rechtstreeks vanuit de moneo Cloud

Beveilig uw productieproces met duurzaam onderhoud op afstand door moneo en bespaar tegelijkertijd tijd en middelen. Met moneo remoteConnect kunt u uw machines en systemen veilig en snel op afstand onderhouden.

moneo remoteConnect maakt fabrikantonafhankelijke externe toegang op afstand tot PLC's, servers, sensoren en andere netwerkapparaten rechtstreeks vanuit de moneo Cloud mogelijk. Uw gegevens worden permanent versleuteld via een end-to-end-verbinding en kunnen alleen worden bekeken met specifieke toegangsconfiguraties.

Bij afwijkingen in het proces kunnen diepgaande foutanalyses op afstand worden uitgevoerd, waardoor lange wachttijden voor de servicemonteur en stilstand van de machines worden voorkomen. De behoefte aan servicemonteurs op locatie wordt tot een minimum beperkt en de beschikbaarheid van uw machine blijft gewaarborgd.

moneo remoteConnect – de aanvulling op uw digitaliseringsstrategie

  • Eenvoudig: Directe toegang via de moneo Cloud.
  • Direct: Directe toegang tot apparaten zonder netwerkaanpassing
  • Comfortabel: Gebruik van lokaal geïnstalleerde software
  • Snel: Hoge verbindingssnelheid
  • Overzichtelijk: Eenvoudig sessiebeheer via de browser

Uw voordelen bij onderhoud op afstand met moneo remoteConnect

Kostenbesparingen
De mogelijkheid van een externe verbinding op afstand kan servicebezoeken vermijden of de efficiëntie ervan verhogen.

Tijdbesparing
Reizen is niet nodig. Een servicemedewerker kan meteen beginnen met de diagnose.

Veilig en gecontroleerd
Versleutelde end-to-end-toegang tot eerder goedgekeurde apparaten.

Gebruiksvriendelijk
Verbindingen zijn snel en eenvoudig op te zetten zonder veel uitgebreide IT-expertise.

Overzichtelijk
Centraal beheer van verbindingen en autorisaties.

Duurzaamheid
Minder onderhoud op locatie verbetert de ecologische voetafdruk.

Uw eenvoudige onderhoud op afstand met moneo remoteConnect

Om een verbinding te starten heeft de servicemonteur de gratis remoteConnect-client nodig. De verbinding wordt dan tot stand gebracht tussen de remoteConnect-client en de edgeGateway in de productie. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan het netwerk- of de machine-infrastructuur nodig. De moneo Cloud fungeert als tussenpersoon en zorgt ervoor dat de verbinding tot stand komt. De verbinding is te allen tijde end-to-end versleuteld.

De servicemonteurs analyseren en verhelpen de foutmelding op afstand. Mocht een directe oplossing niet mogelijk zijn, dan zijn de servicemonteurs dankzij diagnose op afstand optimaal voorbereid op het servicebezoek ter plaatse. Onderhoud op afstand voorkomt lange wacht- en reistijden en hoge kosten door mogelijke stilstand van de machine.

Een casestudy

RemoteConnect

Met remoteConnect kunt u op afstand toegang krijgen tot uw machine om bepaalde besturingen te configureren of HMI's aan te passen. remoteConnect heeft alleen infopunten nodig zolang er een verbindingssessie met een edgeGateway bestaat. Als u een toegang op afstand wilt instellen, heeft u 50 informatiepunten nodig. Als de sessie niet langer nodig is, kan deze worden beëindigd en zijn de 50 informatiepunten weer beschikbaar voor een nieuwe verbinding met een andere edgeGateway.

IT-Security: Uw veiligheid is onze belofte

IT-beveiliging is een verplichte vereiste voor verbindingen op afstand met kritieke apparaten en productiesystemen. ifm stelt hierbij een zeer hoge standaard om uw veiligheid te garanderen.

  • Verbindingen kunnen alleen tot stand worden gebracht met eerder vrijgegeven apparaten en worden gemaakt in moneo met de bijbehorende machtigingen. Via "split-tunneling" wordt toegang verleend tot de eerder geselecteerde apparaten. Alle andere netwerkgebruikers zijn niet bereikbaar.
  • Elke servicemonteur moet een eigen account hebben op de moneo Cloud. Daarmee wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen.
  • We gebruiken de modernste technologieën met zeer hoge beveiligingsstandaarden

➜ Meer over het onderwerp IT-beveiliging