- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Core
- IIoT-connectors
moneo IIoT-connectors
Alles van één leverancier – van sensorniveau tot in de cloud
Met moneo creëren we een naadloze verbinding van het sensorniveau tot in de cloud.
De hoge connectiviteit van moneo opent tal van applicatiemogelijkheden
Plug-and-work-principe
Directe verwerking van data via IO-Link-sensoren en ifm diagnose-elektronica voor trillingen volgens het plug-and-work-principe
ifm Agent (QLA002)
Verbinding van besturingen, databases of technische interfaces met behulp van verschillende interfaces via de ifm Agent (QLA002)
Systemen van derden
Op data gebaseerde bevindingen doorsturen naar systemen van derden
Op data gebaseerde bevindingen gedetailleerd doorsturen naar systemen van derden
- Data-streaming in de cloud en systemen van derden: moneo kan procesgegevens en berekende waarden verzenden naar systemen van derden (MES, SCADA) met behulp van native cloudconnectors (Azure en AWS) of generieke interfaces via MQTT of OPC UA.
- Verzending van tickets: Tickets die in moneo zijn gegenereerd, kunnen naar juiste geconfigureerde doelsystemen worden verzonden.
- Kant-en-klare SAP-verbinding via Shop Floor Integration (SFI): de verbinding met SAP ERP – ifm, voor het automatisch melden van onderhoud en het genereren van belangrijke orders of documenten binnen het SAP-systeem.
Met moneo behoudt u volledige flexibiliteit en kunt u zelf beslissen
- Welke data u verzamelt en hoe u deze wilt gebruiken
- Welke strategieën of beslissingen u wilt volgen of nemen op basis van de verkregen informatie
Verdere voordelen van moneo
Schaalbaarheid
Het platform kan worden aangepast aan uw individuele wensen.
Veiligheid
Uw data wordt beschermd door geavanceerde beveiligingsstandaarden.
Openheid
Het platform staat open voor de integratie van oplossingen van derden.