• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. E-mobiliteit
  2. Batterijwisselstation

Batterijwisselstation voor elektrische voertuigen

Richtlijnen voor producttoepassing en -selectie

Veiliger, eenvoudiger en intelligenter

Met de snelle ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën komen er steeds meer elektrische voertuigen in ons leven. Ondertussen wordt de kwestie van de energievoorziening voor voertuigen met nieuwe energie (puur elektrische auto's, plug-in hybrides en waterstofvoertuigen) steeds urgenter.

Alle betrokkenen streven ernaar om de energieaanvoer voor elektrische voertuigen veilig, eenvoudig en intelligent te maken. Het batterijwisselstation is een effectieve oplossing. Dankzij de batterijwisseltechnologie kan de energiebeschikbaarheid van een voertuig binnen vijf minuten verhoogd worden naar 100 procent, wat klanten een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Dankzij de uniforme standaard laadmodus kan het batterijwisselstation ook zorgen voor een veiliger en beter controleerbaar laadproces en optimale batterijprestaties garanderen.

Als een van de toonaangevende fabrikanten van elektronische sensoren op het gebied van industriële automatisering, werkt ifm nauw samen met gerenommeerde autofabrikanten. Om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten te kunnen bieden, houden wij ons vooral aan het kwaliteitsprincipe en geven wij 5 jaar garantie op elk product in de catalogus. Wij staan altijd klaar voor onze klanten en onderhouden nauw contact met ze conform onze slogan "ifm - close to you”!


Applicaties

Applicaties

Veilig in- en uitstappen bij voertuigen

Veelvoorkomende problemen en technische uitdagingen

Wanneer het voertuig het batterijwisselstation binnenrijdt, gaat de onderste afdekplaat van het batterijwisselstation open om het laad- en losproces van de batterij te starten.

Als ander personeel of dieren op dat moment het batterijwisselstation betreden of als het personeel in het voertuig de deur opent en uitstapt, wordt dit het batterijwisselproces verstoord. Bovendien kunnen er vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, waardoor de veilige procesafhandeling ook in gevaar komt. Veiligheidsgerelateerde sensoren kunnen dergelijke gevaren en belemmeringen door personen voorkomen.

ifm-oplossingen

Veiligheidslichtscherm uit de OY-serie

  • Veiligheidszone tot 1,8 m
  • Wanneer personen of objecten tijdens het proces in de beveiligde zone van het batterijwisselstation komen, wordt de installatie onmiddellijk in de veilige stand geschakeld om gevaar voor personen te voorkomen.
  • Het product voldoet aan de veiligheidscategorieën 2 en 4 volgens IEC 61496
  • Kan op verschillende posities in het batterijwisselstation worden gebruikt; Meerdere lengtes en resoluties beschikbaar
  • Optioneel kunnen kleine veiligheidssensoren worden gebruikt voor elektrische bedrijfsmiddelen zoals schakelkastdeuren

Veiligheidsrelais G1502S

  • Kan de werking van het apparaat snel onderbreken om mogelijke gevaren te vermijden
  • Verschillende optionele bedrijfsmodi garanderen maximale flexibiliteit en gemakkelijke bediening ter plaatse
  • Zelfcontrolerende functies en kortsluitbeveiliging

Detectie van wielpositie en weergave van carrosseriepositie

Veelvoorkomende problemen en technische moeilijkheden

Wanneer het voertuig volledig tot stilstand komt, zet de schuifinrichting de wielen in de betreffende positie. Op dit punt is het bijzonder belangrijk om de positie van de wielen betrouwbaar te herkennen. Bij een afwijking in de positie van de wielen kan de geforceerde beweging het voertuig en zelfs de mechanische apparatuur in het batterijwisselstation beschadigen.

Bovendien is het bij verschillende soorten batterijwisselstations moeilijk om de carrosseriepositie met alleen mechanische componenten stabiel aan te passen als het voertuig zwaar en groot is. In dat geval is het bijzonder belangrijk om de bestuurder betrouwbare richtingsaanwijzingen te geven.

ifm-oplossingen

Reflectorfotocel uit de serie O6P7

  • De spotgrootte kanmillimeters bereiken
  • In krappe ruimtes kan de reflectorfotocel worden geïnstalleerd voor de detectie van banden op locaties waar conventionele roodlicht-fotocellen niet kunnen worden gebruikt
  • Veiligheidslaser uit klasse 1 voor eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
  • IO-Link-functie voor realtime-overdracht van de afstand tot het gedetecteerde object

O3R222 + OVP800, 2D/3D-camera

  • Dit apparaat is uitgerust met 2D- en 3D-TOF-camera's en kan kentekenplaten of andere voertuiginformatie identificeren voor archivering en registratie, zodat het batterijwisselproces traceerbaar is
  • De 3D-camera kan helpen bij het kalibreren van mechanische constructieafwijkingen die veroorzaakt worden door verschillen in voertuigmodellen om voertuigen te helpen bij het parkeren en het vinden van de optimale uitgangspositie van de batterij
  • Positioneernauwkeurigheidtot op de centimeter

Positionering van de batterijshuttle en identificatie van de batterijpositie

Veelvoorkomende problemen en technische uitdagingen

Op regenachtige of besneeuwde dagen kan er modder en water aan de onderzijde van de auto zitten. Voor het batterijwisselstation is het een uitdaging om in dergelijke situaties een betrouwbare sensordetectie te realiseren. Tegelijkertijd kan de omgevingstemperatuur in koude gebieden dalen tot -40 °C, waardoor de betrouwbaarheid van de sensoren een van de belangrijkste technische vereisten is. Daarnaast zijn batterijen uitgevoerd in verschillende behuizingskleuren of -materialen die met behulp van optische producten op specifieke punten gepositioneerd moeten worden.

ifm-oplossingen

Inductieve sensor van het type K=1

  • Uniforme schakelafstand van staal tot aluminium
  • De beschermingsgraadIP67/IP68/IP69Kgarandeert een betrouwbaar gebruik van het product in extreme omgevingen met modderwater of regenwater
  • De bedrijfstemperatuur van het product ligt tussen-40 °C en85°C, wat een borging geeft voor een betrouwbaar gebruik in verschillende landen en regio's
  • Betrouwbare identificatie van batterijen van verschillende materialen

Tasterfotocellen uit de serie O6T/H

  • De O6H3-serie beschikt over de beschermingsgraadIP67/IP68/IP69K, wat de stabiliteit en betrouwbaarheid van de sensoren in extreme omgevingen garandeert
  • Dankzij het compacte behuizingsontwerp kan het product worden gebruikt in omgevingen waar de ruimte beperkt is
  • Meerdere optionele meetbereiken voor verschillende toepassingen in het veld

Plaatsing en meting van de batterij

Veelvoorkomende problemen en technische moeilijkheden

Batterijen zijn er in verschillende uitvoeringen, en de behuizingen variëren ook wat betreft materiaal en de bijbehorende kleur (bijv. roestvast staal of aluminium). Als de hellingshoek bij de batterij-in-positie-detectie groot is, is het bijzonder belangrijk om de positionering van de batterij stabiel vast te leggen. Daarnaast moet de positie van de batterijshuttle voortdurend worden bijgewerkt om snelheidswijzigingen tijdens de beweging van de shuttle te regelen. Bovendien is er een stabiele en betaalbare oplossing nodig.

ifm-oplossingen

Laserafstandssensor uit de OGD-serie op basis van het PMD-principe

  • Compact ontwerp en flexibele installatiepositie
  • Stabiele uitvoer van informatie over de batterijpositie,onafhankelijk van invalshoek of kleuren stabiele bewaking van de batterijpositie
  • De sensor heeft een display en knoppen voor nauwkeurige instelling van het schakelpunt
  • Uitgerust metIO-Link-functie waarmee wordt voldaan aan de vereisten van de toepassing ter plaatse
  • Verschillende optionele meetbereiken, stabiel en betrouwbaar

Inductieve sensor uit de NT-serie

  • Betrouwbare detectie van de positie van de batterijshuttle
  • Beschermingsgraad IP67/IP68/IP69K zorgt voor een betrouwbaar langdurig gebruik in extreme omgevingen
  • Meerdere bekabelingsmethoden met optionele afmetingen waarmee aan de installatievereisten van verschillende posities wordt voldaan
  • De bedrijfstemperatuur van het product ligt tussen-40 °C en85°C, wat borg staat voor een betrouwbaar gebruik in verschillende landen en regio's

Bewaking van de koelvloeistofconditie en mogelijke waterophoping

Veelvoorkomende problemen en technische moeilijkheden

Tijdens het opladen van de batterij moet het koelsysteem van de tractiebatterij op de batterij worden aangesloten om het interne koelmiddel van de batterij te laten circuleren en ervoor te zorgen dat de tractiebatterij een constante temperatuur aanhoudt tijdens het laadproces. Als blijkt dat het koelmiddel in het batterijwisselstation onvoldoende is, moet deze tijdig worden bijgevuld. Tegelijkertijd moet de druk van het koelmiddel in het batterijwisselstation tijdens het koelen van de batterij hoger zijn dan de druk van het koelmiddel in het voertuig om een tekort aan koelmiddel als gevolg van het veelvuldig wisselen van de batterij te voorkomen.

Het vaststellen van wateraccumulatie binnenin het batterijwisselstation is ook erg belangrijk. Er moet dus worden gecontroleerd of bijvoorbeeld regenwater volledig uit de batterijbak wordt afgevoerd om interne elektrische kortsluiting te voorkomen en de veiligheid en betrouwbaarheid van de batterij in het batterijwisselstation te garanderen.

ifm-oplossingen

Niveausensor uit de LT-serie

  • Detecteert op betrouwbare wijze het koelmiddelpeil; verschillende optionele lengtes
  • Meet dekoelmiddeltemperatuurmet continue meting van het vloeistofniveau zonder dat er extra temperatuursensoren geïnstalleerd zijn
  • Bespaart ruimte en installatiekosten

Druksensor uit de PN/PT-serie

  • Garandeert een tijdige terugmelding van de status van de koelmiddeldruk door snelle drukterugkoppeling

Stromingssensor uit de SV-serie

  • Meet op betrouwbare wijze de koelmiddelflow

Niveausensor uit de serie LI5

  • Veilige detectie van niveaus
  • Betrouwbare werking, zelfs met modder of ander aanhechtend vuil
  • Meerdere lengtes en optionele installatieaccessoires verkrijgbaar
  • Een helder controlelampje geeft duidelijk de bedrijfstoestand van de sensor aan

Temperatuur- en vochtigheidsbewaking/voeding in de schakelkast

Veelvoorkomende problemen en technische moeilijkheden

Het batterijwisselstation is wereldwijd geïnstalleerd en in gebruik, wat ook betekent dat het station in verschillende klimaatomstandigheden kan worden gebruikt. Temperatuur- en vochtigheidsbewaking in de schakelkast is bijzonder belangrijk om een stabiele werking van apparaten en componenten in de schakelkast te garanderen.

Tegelijkertijd hebben verschillende sensoren ter plaatse een 24V-voeding nodig. Stabiele en betrouwbare voedings- en circuit beveiligende componenten staan garant voor een normale werking.

ifm-oplossingen

Temperatuur- en vochtigheidssensor uit de LDH-serie

  • Bewaakt de temperatuur en luchtvochtigheid in realtime voor optimale bedrijfsomstandigheden in de schakelkast en waarborgt een tijdig onderhoud van de apparaten
  • Eenvoudige montage met schroef of geleiderail en M12
  • Na de installatie meteen klaar voor gebruik
  • Voor de datacommunicatie worden analoge signalen of IO-Link gebruikt

Geschakelde voeding uit de DN-serie

  • Compacte bouwvorm vraagt minder ruimte
  • Hoog rendement bij de omzetting van elektrische energie, milieuvriendelijk en energiebesparend
  • Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging zorgen voor elektrische veiligheid

Elektronische beveiligingsschakelaar uit de serie DF

  • Efficiëntere garantie van de circuitveiligheid
  • Snelle uitschakeling van het circuit bij kortsluiting
  • Meet ook de stroom en de spanning in elk kanaal via IO-Link

Lokale bedradings- en aansluitmodule

Veelvoorkomende problemen en technische moeilijkheden

In het batterijwisselstation zijn verschillende soorten sensoren geïnstalleerd om alle processtappen, zoals het uitnemen en aanbrengen van batterijen en de afzonderlijke laadprocessen, nauwkeurig en betrouwbaar te registreren. Als er sensoren en verschillende ingangsmodules voor de signalen op de schakelkast moeten worden aangesloten, vereist dit veel benodigde ruimte en complexe bekabeling in de schakelkast, en later tot extreem hoge onderhoudskosten. Zelfs als er een busgeörienteeerde bekabelingsmodule wordt gebruikt, kan slechts een deel van de sensorinformatie worden uitgelezen. Het uitlezen en registreren van meer sensorinformatie, indien door klanten gevraagd, blijkt moeilijk te zijn.

ifm-oplossingen

IO-Link-mastermodule uit de serie AL1

  • Verzendt alle meetgegevens en statusinformatie van een sensor
  • De bekabeling met gestandaardiseerde verbindingskabel vereenvoudigt het aansluiten van de sensoren en voorkomt onjuiste aansluitingen
  • De digitale, EMC-bestendige overdracht van de sensorgegevens zorgt voor nauwkeurige en pure informatie
  • Beschermingsgraad IP65/IP66/IP67; direct te gebruiken op locatie, eenvoudige bekabeling, bespaart ruimte in de schakelkast
  • Wordt gebruikt met IO-Link-sensor om preventief onderhoud uit te voeren en veroudering van apparaten te kwantificeren
  • Uitgerust met Y-pathtechnologie om sensorparameters en data rechtstreeks naar de cloud te sturen, zodat het batterijwisselstation in realtime kan worden beheerd

IO-Link-slavemodule uit de serie AL2

  • 16-poorts DI/DO flexibel te definiëren
  • Eenvoudige aansluiting op verschillende soorten schakelende sensoren
  • Data en voeding worden doorgegeven via een niet-afgeschermde aansluitkabel
  • Beschermingsgraad IP65/IP67 voor externe installatieomgevingen
  • De aandrijving wordt onafhankelijk van stroom voorzien, waarmee wordt voldaan aan de specificaties voor galvanische scheiding

Groene toekomst

Of uw duurzaamheidsplan nu klaar is voor implementatie of u net begint met het opstellen van een actieplan, ifm weet dat het begint met een betrouwbare meting van uw gegevens. De vraag naar duurzaamheidsinitiatieven blijft groeien, maar afhankelijk van branche, behoeften en doelen van uw organisatie kan duurzaamheid verschillende thema’s omvatten. De eerste stap begint met het begrijpen waar u vandaag staat en het vaststellen van een basismetingen. ifm-oplossingen kunnen u helpen bij het benchmarken van uw doelstellingen, zodat u de resultaten van kapitaalinvesteringen of wijzigingen in productieprocessen gemakkelijk kunt vastleggen. Onze klanten werken samen met ifm om de efficiëntie van hun machines te verhogen door procesgegevens te meten, verspilling op te sporen en wijzigingen uit te voeren. Samen kunnen wij u helpen meetbare resultaten en bruikbare inzichten te verkrijgen uit de data die momenteel in uw sensoren zijn opgeslagen.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigd? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw wensen ondersteunt het ifm team u vanaf het allereerste begin - van het strategieadvies, tot de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie en verdere services.