Automatiseringsoplossingen in de e-mobiliteit
De automobielwereld staat de afgelopen jaren voor de grootste verandering ooit. De traditionele verbrandingsmotor concurreert met hybride en elektrische aandrijvingsconcepten. De huidige prognoses van toonaangevende adviesbureaus laten een sterke groei van elektrische voertuigen zien. Tevens moet het aandeel accu-aangedreven voertuigen tot 2035 ongeveer 59% zijn.
Aandacht voor de onderwerpen
Accu
E-motor
Recycling
Waterstof en brandstofcel
Laadtechniek
Ifm houdt zich op dit moment en voor de lange termijn bezig met vijf aandachtspunten in de e-mobiliteit. De productie van een lithium-ionaccu en de vervaardiging van een elektromotor staan daarbij momenteel op de voorgrond en de onderwerpen laadtechniek, recycling van accu's en de vervaardiging van brandstofcellen worden over de lange termijn overwogen.
De lithium-ionaccu is het hoofdbestanddeel van een elektrische auto. Om de concurrentiedruk te kunnen weerstaan en duurzaam succes te garanderen, moeten accuproducenten en fabrikanten van machines en installaties hun processen waar mogelijk optimaliseren.
ifm biedt daarvoor veelzijdige oplossingen
Beschikbaarheid van de installatie Met onze systemen voor trillingsanalyse en nauwkeurige, digitale gegevensoverdracht via IO-Link houdt u altijd zicht op de onderhoudsbehoefte van uw installatie. Plan onderhoud voor de lange termijn in en minimaliseer het risico van ongeplande stilstand. Van de sensor via de infrastructuur tot de IT-ondersteunde gegevensevaluatie, wij bieden u alles als één leverancier. |
|
Prestaties 3D-camera, afstandssensor of positiesensor: Wij bieden u een uitgebreid productportfolio waarmee u de werkstappen en overgangen in uw installatie efficiënt kunt automatiseren - en vooral digitaliseren. Dankzij de ongecompliceerde IO-Link communicatietechnologie kan dit ook eenvoudig bij bestaande installaties. Zo houdt u de prestaties hoog en kunt u ze in het beste geval nog verder verhogen. |
|
Kwaliteit De kwaliteit van het eindproduct is het resultaat van de nauwkeurige uitvoering van elke afzonderlijke verwerkingsstap. Onze oplossingen voor conditiebewaking helpen de gezondheidstoestand van de installatie en haar componenten permanent in het oog te houden. Zo kunnen onbalans, slijtage van gereedschap en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit tijdig worden opgespoord en verholpen. |