- E-mobiliteit
- Accucel | Elektrodenproductie
De kwaliteit in de elektrodenproductie optimaliseren
![Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-battery-manufacturing-2240x1260-16by9.jpg?v=-504567897)
De lithium-ionaccu is het hart en momenteel het duurste onderdeel van een elektrische auto. Dit is deels te wijten aan de niet-hernieuwbare en sowieso schaarse grondstoffen die worden gebruikt, maar ook aan de schaalbaarheid van de productie. Accuproducenten moeten daarom hun processen zoveel mogelijk optimaliseren. De verhoging van de efficiëntie en de vermindering van het aantal afkeuringen, bij gelijkblijvende kwaliteit, spelen hierbij een centrale rol.
Ifm biedt een breed scala aan oplossingen bestaande uit hardware en software. Op die manier kunt u uw productie digitaliseren om uw kwaliteit op predictieve wijze te waarborgen.
Uw voordelen met gedigitaliseerde automatisering
Verhoogde beschikbaarheid van de installatie dankzij vroegtijdige foutdetectie. | |
Eenvoudige conditiebewaking dankzij visueel eenduidige dataverwerking. | |
Gecentraliseerd alarmsysteem maakt een snelle reactie mogelijk bij een noodgeval. |