- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: De communicatie-interface
Vertaalt sensordata in leesbare informatie
Met behulp van moneo edgeConnect kunnen apparaten en databronnen met moneo OS verbonden worden. Zo kan bijvoorbeeld een ifm IO-Link-master met daaraan aangesloten IO-Link-sensoren of diagnose-elektronica voor trillingen van ifm inclusief de sensoren worden uitgelezen. moneo edgeConnect maakt zo de overdracht van data mogelijk uit het machineniveau met daarnaast een vertaling in leesbare informatie voor de verwerking in de huidige en toekomstige apps en toepassingen van moneo. Steeds meer apparaten van ifm kunnen via de ifm IoTCore connector verbonden worden. Daaronder vallen onder andere geselecteerde basisstationnen voor een draadloze aansluiting van sensoren.
moneo edgeConnect is met de juiste connectoren ook in staat om de in moneo verzamelde procesdata (inclusief berekende waarden naar een cloud te sturen. Tickets die zijn gegenereerd door moneo, zijn naar de juiste geconfigureerde doelsystemen te verzenden. Bovendien kann een OPC UA-server vanuit moneo data leveren aan een OPC UA-client.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/moneo-edgeconnect-moodshot-en.jpg?v=-1447424285)
moneo edgeConnect slaat daarmee een brug tussen de systemen van de productie en de automatisering en de informatiesystemen van de IT-afdeling.
Moneo edgeConnect ondersteunt momenteel de data registratie van ifm-apparaten zoals IO-Link masters (AL13/19, zie technische eisen) diagnose-electronica voor trillingssensoren (VSE), ifm-software agents en geselcteerde systemen met een IoTCore-interface. Daarnaast maakt moneo de overdracht van data naar de cloudplatforms Amazon AWS en Microsoft Azure en andere systemen van derden met behulp van MQTT mogelijk. Verdere connecties zijn in ontwikkeling.