- ifm mate
- Voordelen
ifm mate: De voordelen
Het assistentiesysteem ifm mate ondersteunt werknemers bij handmatige handelingen in de productie op of bij verpakkingswerkplekken. Met een optische 2D/3D-camera identificeert het de handen van de werknemer en herkent zo bijvoorbeeldof een doos al dan niet is opgepakt. De handherkenning, die gebaseerd is op krachtige deep-learningtechnologie, is centraal onderdeel van het systeem. Of de werknemer rechts- of linkshandig is, is niet van belang voor de herkenning, net zomin als de houding van de hand.
Gelijkblijvend hoge productkwaliteit
De kwaliteitsborging bij handmatig uitgevoerde werkstappen is in vergelijking met gedigitaliseerde processen tot dusver lastig gebleken. Met het nieuwe werknemerassistentiesysteem gaat dit heel eenvoudig. Dure reclamaties worden zo op effectieve wijze vermeden.
Korte inwerkperiode en flexibele medewerkersplanning
Ook bij inzet van personeel biedt ifm mate voordelen: zo kan het systeem op de monitor aanwijzingen, of werkinstructies, bijvoorbeeld in de vorm van video's, weergeven die de werknemer ondersteunen tijdens het inwerken. Op die manier kunnen medewerkers ook flexibel op verschillende werkplekken worden ingezet.
Systeem is puur optisch en daarbij is geen lastig toebehoren nodig.
Dankzij de gecombineerde 2D- en 3D-technologie heeft het werknemerassistentiesysteem geen extra hulpmiddelen nodig, zoals VR-brillen of polstrackers. Daardoor is het werken met ifm mate aanzienlijk comfortabeler dan bij andere systemen en de acceptatie bij de werknemers is zeer hoog, omdat ze niet worden beperkt in hun vertrouwde werkomgeving.
ifm mate past zich aan hun wensen aan. Niet omgekeerd
De werkprocessen kunnen flexibel in de software worden gedefinieerd. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd of de volgorde van de stappen vooraf bepaald moet worden of dat ze in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. Op die manier kan de ergonomie van de werkprocessen behouden blijven of zelfs geoptimaliseerd worden.
Heel gemakkelijk en snel in te stellen
Het instellen van het systeem is heel eenvoudig en intuïtief. Gespecialiseerd personeel of IT-specialisten zijn niet nodig. Een snelle omschakeling naar een nieuwe toepassing is geen probleem.
Koppeling met bovenliggende systemen en processen
Met behulp van de REST-API kunt u ifm mate direct integreren in uw digitale processen van orderbeheer en kwaliteitsborging.
"mate" van ifm - vakkennis uit onze eigen onderneming
De oorsprong van de ontwikkeling lag in de eigen productie, met het doel het reclamatiepercentage bij het handmatig verpakken van sensoren te verminderen. Het systeem is een verdere stap in de richting van Industrie 4.0 en de digitale fabriek.