- ifm mate
- Modules
ifm mate: de modules
Nieuw: Sensorondersteunde kwaliteitsborging in de montage
Visionsensor O2D5 ondersteunt personeel bij de vergelijking van gewenste waarde-gemeten waarde
De naadloze integratie van de visionsensor O2D5 breidt het assistentiesysteem voor de werknemer uit met een praktische ondersteuning van de werknemer in de montagecontrole. De sensor vergelijkt de gemeten toestand van contouren en oppervlakken met de vooraf vastgelegde gewenste toestand. Deze controle kan zowel tussen afzonderlijke montagestappen als ook aan het einde van het proces worden uitgevoerd door een of meerdere visionsensoren. Niet-correct vergrendelde connectors, vergeten lijmpunten of verkeerd gemonteerde onderdelen worden op betrouwbare wijze met hoge nauwkeurigheid gedetecteerd en aan de werknemer gemeld. Die krijgt voor verdere ondersteuning de gewenste contour getoond op de monitor, zodat de correctie van de montagestap snel, eenvoudig en op gemakkelijk te onthouden wijze kan worden uitgevoerd. Komt de gemeten toestand overeen met de specificatie, geeft het systeem de volgende montagestap vrij. Voor de integratie van de O2D5-visionsensoren in ifm mate is geen extra besturing noodzakelijk.
De voordelen in één overzicht:
- Duurzame inline- en eindkwaliteitscontrole
- Direct scholingseffect dankzij de weergave van gewenste en gemeten toestand
- Veiligheid bij complexe en fijne productiestappen
- Een zo gering mogelijk percentage defecte producten
De volgende functies kunt u verwachten:
ifm mate zal in de toekomst worden aangevuld met andere modules:
Kwaliteitscontrole via 2D Vision sensortechniek Objectherkenning en -inspectie, bijv. van een geproduceerd werkstuk |
Transparante orderverwerking Door directe koppeling met uw ERP-systeem |
||
ActivityLog dataregistratie voor procesanalyse |
Directe sensorkoppeling Universele IO-Link interface voor de integratie van sensoren |
Version 1.2.0: communicatie-interface vanaf nu beschikbaar
REST-API: koppeling met ERP en servernetwerkstructuren
Met de REST-API biedt ifm mate vanaf softwareversie 1.2.0 de mogelijkheid een verbinding te maken met bovenliggende netwerkstructuren. Als er meerdere systemen voor assistentie bij werknemers worden toegepast, hebben deze direct toegang tot een centrale bibliotheek van werkinstructies. Ook de dialoog met ERP-systemen is mogelijk, bijvoorbeeld om assemblageopdrachten centraal en efficiënt toe te wijzen aan de afzonderlijke handmatige werkstations. Als gereedschappen worden geïntegreerd, kan via de interface het exacte aandraaimoment voor het actuele assemblageproces worden doorgegeven om schade aan het product te voorkomen.
Kortom: met behulp van de REST-API kunt u ifm mate direct integreren in uw digitale processen van orderbeheer en kwaliteitsborging.
De volgende applicaties zijn nu mogelijk:
- Kwaliteitscontrole
- Variantenbeheer
- Orderbeheer
- Interactie met gereedschappen