• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensor met IO-Link
  2. Voordelen dankzij IO-Link

De voordelen van de trillingsdiagnose met IO-Link

Beschikbaarheid van de installatie vergroten, onderhoudskosten verlagen.

De IO-Link-technologie vereenvoudigt de inbedrijfstelling van de trillingssensor en de integratie in bestaande besturingsplatforms of overkoepelende IT-systemen. Via niet-afgeschermde standaardkabels worden proces-, parameter- en diagnosegegevens digitaal - en zodoende zonder enig conversieverlies - naar een IO-Link-master doorgestuurd en van daaruit verder naar de bovenliggende systemen verdeeld. Op die manier verhoogt u op eenvoudige wijze de beschikbaarheid van de installatie, verlaagt u de kosten voor onderhoud en reparatie en zorgt u op langdurige wijze voor een betere machine- en proceskwaliteit.

De IO-Link-voordelen in één overzicht:

  • Eenvoudige integratie in Industrial Ethernet-systemen zonder schakelkast en uitgebreide bedrading
  • Storingsbestendige overdracht van proces-, gebeurtenis- en diagnosegegevens
  • Toegang op afstand tot de sensorparameters via IT-structuur mogelijk

Omvangrijke frequentiedetectie voor vroegtijdige herkenning van schade

De VVB herkent gelijktijdig de karakteristieke waarden v-RMS, a-RMS, a-Peak, Crest en temperatuur - wat allemaal belangrijke indicatoren zijn voor mogelijke machineproblemen. De trillingssnelheidswaarde v-RMS is gestandaardiseerd in ISO 10816 en is de maat voor de energie die inwerkt op de machine.

Lagerschade, schurende processen, wrijvingen of cavitatie veroorzaken hoogfrequente en zeer energiearme trillingen, met name in een vroeg stadium van beschadiging. Deze vallen niet binnen het frequentiebereik dat in de ISO staat beschreven en zijn pas van invloed op de v-RMS in een voortgeschreden stadium. Hier biedt de trillingsversnelling als piekwaarde (a-Peak) of effectieve waarde (a-RMS) het voordeel dat deze door dergelijke beschadigingen in een vroeg stadium veranderen en zo zichtbaar maken.

Gedetailleerde foutanalyse dankzij beschikbare ruwe gegevens

U heeft niet genoeg aan karakteristieke waarden? U wilt een uitgebreidere schadeanalyse uitvoeren?
In dat geval registreert de sensor op verzoek of geactiveerd door een event bij de schakeluitgang de ruwe trillingsgegevens als binary large object (BLOB). Deze kunnen eveneens gemakkelijk via IO-Link worden opgeroepen. De BLOB-registratie-interval bedraagt 4 seconden. De verzending naar bovenliggende systemen vindt gedurende meerdere minuten plaats na de interne registratie (afhankelijk van COM2 of COM3).

Machine-urenteller

U wilt de daadwerkelijke bedrijfsduur van uw machine exact registreren?
Ook dat doet u met de VVB in een handomdraai! Met behulp van de karakteristieke trillingswaarde v-RMS kan deze de daadwerkelijke bedrijfstijd van de machine bewaken. Hiervoor hoeft in de sensor enkel een drempelwaarde individueel te worden geparametreerd. Zodra de v-RMS deze drempelwaarde overschrijdt, wordt de duur van de overschrijding geaccumuleerd. Daarnaast registreert een teller het aantal overschrijdingen van de drempelwaarde. Zodoende kan bijvoorbeeld elke procescyclus van de machine door de sensor indirect worden geregistreerd. Beide karakteristieke waarden kunnen zo nodig op elk moment door de sensor worden uitgevoerd en doorgegeven aan de besturing of een bovenliggend IT-systeem.