- Trillingssensor met IO-Link
- Integratie
Integratie van de VVB in bestaande systemen
Eenvoudige aansluiting dankzij IO-Link
Dankzij IO-Link kan een industriële machinebescherming in bestaande besturingsplatforms worden gerealiseerd. IO-Link-masters die geschikt zijn voor het veld versturen dan slimme data zowel aan de besturing als aan bovenliggende IT-systemen. De slimme data bestaan daarbij uit de eigenlijke proceswaarden, maar ook uit parameterwaarden (identificatie van het meetpunt, schakelpunten, filter, eenheden, enz.) en uit diagnosegegevens (zelftest, machinebedrijfsuren, sensorbedrijfsuren, apparaatstatus of gebeurtenisteller).
Realtime maintenance met de VVB en het IIoT-platform ifm moneo
ifm biedt met het IIoT-platform moneo, met name met moneo RTM, een kant-en-klare en krachtige conditiebewakingssoftware aan. Met moneo RTM kunnen gebruikersspecifieke dashboards worden ingericht en zodoende een uniforme installatiebewaking met alle belangrijke procesinformatie worden samengesteld.
Bij schade wordt er direct een alarmmelding naar de gebruiker gestuurd. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren en een mogelijke totale uitval te voorkomen.
Met behulp van de add-on RTM-Advanced Vibration Analysis kunnen de door moneo RTM geactiveerde registraties van ruwe gegevens van de VVB (BLOB) binnen de tijdsduur worden gevisualiseerd en de oorzaak voor een schadegeval worden gediagnosticeerd.
Andere integratievoorbeelden
Trillingsschakelaar
Voor de integratie in industriële installaties met schakeluitgangen voor weergave of eenvoudige besturing
- 2 schakeluitgangen (uitschakelbaar), binaire informatie (AAN, UIT)
Mogelijke karakteristieke waarden voor de schakeluitgangen:
- Piekwaarde van de trillingsversnelling (a-Peak)
- Gemiddelde trillingssnelheid (v-RMS)
- Gemiddelde trillingsversnelling (a-RMS)
- Crest-factor
- Oppervlaktetemperatuur
Integratie in netwerken via IO-Link
Voor integratie in bestaande:
- Besturingsnetwerken (veldbus)
- IT-netwerken (ethernet)
- Cloudtoepassingen (ethernet, MQTT, JSON)
Overdracht van:
- Proceswaarden (a-Peak, v-RMS, ...)
- Diagnosewaarden (bijv. apparaatstatus, zelftest, machinebedrijfsuren)
- Gebeurtenisgegevens (bijv. gebeurtenishistorie, gebeurtenisteller)
- Parametergegevens (bijv. filter, schakelpunten)
Integratie van de VVB met IO-Link in de PLC
Integratie via de gangbare veldbussen in uw PLC:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Optioneel kunnen de gegevens ook in willekeurige SCADA-, MES- of ondernemingsregelsystemen worden overgezet.
Overdracht van:
- Machinetoestand als toestandswaarde (=proceswaarde)
- Alarmsignalen
- Tellersignalen (berekening van de componentlevensduren)
- Machinelooptijd aan de hand van de trilling
- Ruwe gegevens (BLOB)
Bewaking op afstand met de VVB en de io-key
- Snelle integratie op afgelegen meetpunten – Plug & Play – van de sensor tot in de cloud
- Preventieve maatregelen treffen via de centrale bewaking in de cloud.
- Minimale bedrading en draadloze communicatie via het mobiele netwerk.
Trillingsbewaking met de smartphone en de IO-Link-Bluetooth-Plug
- Snelle inbedrijfstelling zonder grote inspanning.
- Visualisatie van de karakteristieke waarden op uw mobiele eindapparaat met de moneo blue-app.
- Parametrering en bewaking van de VVB, direct bij uw machine in realtime