- Trillingssensor met IO-Link
- Applicaties en montage
Montagerichtlijnen en positie van de sensoren
Zo legt u duidelijke trillingswaarden vast
Gewoonlijk adviseren wij sensoren radiaal ten opzichte van de as te monteren, om de grootst mogelijke beweging te registreren en mechanisch zo dicht mogelijk bij de invloedszone te zijn. Bij vaste lagers met hoge axiale krachtopname of axiale lagers is de meetrichting bij voorkeur axiaal op de as.
De oranjekleurige punten in de afbeeldingen geven bij benadering de sensorpositie voor kleinere machines aan.
Liggen twee te bewaken punten meer dan 80 cm uit elkaar, adviseren wij extra sensoren te monteren, zoals staat aangegeven door de grijze punten in de afbeeldingen.
Opmerking:
De sensor is in staat om alle karakteristieke waarden tegelijkertijd te bewaken en bij twee geselecteerde karakteristieke waarden een schakelsignaal te geven.
Axiale ventilatoren
Sensormontage | Alarmen | Oorzaak | ||
---|---|---|---|---|
Primaire sensor | Aandrijfzijde horizontaal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoten Losse machinepoten Wrijving (lagers) Oververhitting |
|
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde verticaal |
Radiale ventilator, rechtstreeks aangedreven
Sensormontage | Alarmen | Oorzaak | ||
---|---|---|---|---|
Primaire sensor | Aandrijfzijde horizontaal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoten Losse machinepoten Wrijving (lagers) Oververhitting |
|
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde verticaal |
Radiale ventilator, riemaangedreven
Sensormontage | Alarmen | Oorzaak | ||
---|---|---|---|---|
Primaire sensor | Aandrijfzijde motor horizontaal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoten Losse machinepoten Wrijving (lagers) Oververhitting |
|
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde motor verticaal | |||
Primaire sensor | Aandrijfzijde ventilator horizontaal | |||
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde ventilator verticaal |
Pomp
Sensormontage | Alarmen | Oorzaak | ||
---|---|---|---|---|
Primaire sensor | Aandrijfzijde motor horizontaal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoten Losse machinepoten Wrijving (lagers) Oververhitting |
|
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde motor verticaal | |||
Primaire sensor | Aandrijfzijde pomp horizontaal | |||
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde pomp verticaal |
Elektromotor
Sensormontage | Alarmen | Oorzaak | ||
---|---|---|---|---|
Primaire sensor | Aandrijfzijde horizontaal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoten Losse machinepoten Wrijving (lagers) Oververhitting |
|
Optionele sensor | Niet-aangedreven zijde verticaal |
In één overzicht: trillingswaarden en hun betekenis
Mechanische stoot (a-Peak)
Wat wordt er gemeten? Piekwaarde van de trillingsversnelling.
Wat wordt er geregistreerd? Met name schokachtige, hoogfrequente trillingen.
Wordt bijvoorbeeld beïnvloed door:
- Botsend schoepenblad
- Binnengedrongen vreemde deeltjes
- Contact makende rotorbladen
- Verkeerde volgordetiming
Mechanische wrijving (a-RMS)
Wat wordt er gemeten? Effectieve waarde van de trillingsversnelling
Wat wordt er gemeten? Mechanische wrijvingen
Wordt bijvoorbeeld beïnvloed door:
- Lagerdefect
- Wrijvende waaier
- Aanlopend schoepenblad
- Cavitatie
- Schurende processen (bijv. peddelwiel)
Componentvermoeidheid (v-RMS)
Wat wordt er gemeten? Effectieve waarde van de trillingssnelheid.
Wat wordt er geregistreerd? De hoeveelheid energie die inwerkt op de machine. Een toename kan worden veroorzaakt door laagfrequente storing.
Wordt bijvoorbeeld beïnvloed door:
- Verkeerde uitlijning
- Onbalans
- Problemen met de riem
- Losse machinepoten
- Problemen als gevolg van de constructie
Temperatuur
Wat wordt geregistreerd? toegenomen wrijvingen of elektrische problemen, die een temperatuurstijging tot gevolg hebben.
Wordt bijvoorbeeld beïnvloed door:
- Gebrek aan smering
- Koelmiddelverlies
- Elektrische problemen
- Overbelasting
- Overmatige wrijvingen
Crest-factor
Wat wordt er gemeten? Verhouding van a-Peak tot a-RMS.
Wat wordt er geregistreerd? In combinatie met een tweede waarde (bijv. a-Peak) nuttig voor de beoordeling van een lagerschade
Wordt beïnvloed door:
- Lagerdefect