x-, y- en z-as: sensor detecteert versnellingen op ruimtelijke wijze
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b132afd2ca13bc4f8b01540d3bced94d/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VSM101-2240x1260-01.jpg)
- Optimale toestandsanalyse door acceleratiemeting langs 3 assen
- Voor aansluiting op de diagnose-elektronica VSE
- Universeel te gebruiken dankzij IEPE-norm
- Groter meetbereik voor veelzijdige toepassingsscenario's
- Robuuste bouwvorm met IP 67, IP 68 of IP 69K
Voor de efficiënte trillingsdiagnose
De acceleratiesensor VSM101 kan trillingsveranderingen langs de x-, y- en z-as detecteren. Deze ruimtelijke waarneming vergemakkelijkt de conditiebewaking van machines, waar krachten en onbalans niet van invloed zijn op slechts een bewegingsas. Dat kunnen motoren, maar ook bewegende installatiedelen zijn.
Belangrijke indicator van de conditiebewaking
Bij de conditiebewaking van machines en installaties (condition monitoring) speelt het acceleratiesignaal een belangrijke rol. Want deze duidt op verschillende symptomen zoals bijvoorbeeld onbalans, lagerschade of een crash, die kunnen resulteren in machine-uitval of zelfs onherstelbare schades. De geregistreerde ruwe gegevens worden voor verwerking doorgestuurd naar een extern apparaat, bijvoorbeeld de ifm-diagnose-elektronica van het type VSE.
Robuust: meetprincipe MEMS
De acceleratiesensor VSM101 is gebaseerd op een MEMS-chip (capacitief meetprincipe) en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de MEMS-technologie kan de sensor via de diagnose-elektronica actief op zijn werking worden gecontroleerd (zelftest).
Marktconform: IEPE-norm
De sensor verstuurt zijn gegevens via een IEPE-signaal, een marktconforme norm, o.a. voor acceleratiesensoren. Voordeel van IEPE-apparaten is de gelijkblijvend hoge gevoeligheid – onafhankelijk van type en lengte van de verbindingskabel.