You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Bluetooth-meshsysteem voor eenvoudige inbouw achteraf

Eenvoudige digitalisering in het bestand

Met het Bluetooth-mesh-systeem kunt u gemakkelijk de sensordata van uw bestaande installatie op IT-niveau verwerken. Gebruik de op deze manier informatie om de efficiëntie van uw installatie te verhogen – zonder noemenswaardige bekabelingswerkzaamheden.

Tot 50 sensoren in een mesh-netwerk

Uitgaande van een basisstation, dat de interface realiseert voor bidirectionele communicatie met het IT-niveau, communiceren tot 50 Bluetooth-adapters met elkaar in gecodeerde vorm. Via het resulterende mesh-netwerk, dat zich over de gehele installatie uitstrekt, worden zelfs datapakketten van de meest afgelegen sensoren betrouwbaar draadloos naar het basisstation verzonden. De adapters kunnen rechtstreeks op de sensor worden geschroefd en via de bestaande kabel van stroom worden voorzien. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan er tot 20 meter tussen de afzonderlijke mesh-knooppunten zitten, zodat het systeem ook zonder problemen in uitgebreidingen in de installaties kan worden gebruikt.

De draadloze weg naar Industrie 4.0

Comfortabel netwerkbeheer

U kunt het mesh-netwerk eenvoudig beheren via onze moneo cloud of via de gratis smartphone-app moneo blue. Voeg nieuwe knooppunten toe, lees gegevens uit of parametreer de sensoren naar wens. Meer informatie over het opzetten en beheren van het mesh-netwerk en verdere details over het Bluetooth-meshsysteem vindt u op onze website.