Trillingssensor op batterijen VWV
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Trillingsbewaking voor eenvoudige machines
De trillingssensor met batterijvoeding maakt in combinatie met de gateway ZB0929 en moneo RTM een cyclische bewaking van de machinetoestand mogelijk volgens DIN ISO 10816. Samen met de geïntegreerde temperatuurmeting kunnen opkomende schades aan de machines vroegtijdig worden herkend en kan een behoefteafhankelijk onderhoud worden gepland. Dat voorkomt grotere uitvallen en dure stilstanden.
Snelle integratie, veilige communicatie
Dankzij het draadloze ontwerp kunnen de sensoren zelfs op moeilijk bereikbare delen van de installatie worden toegepast. De gegevens worden vervolgens rechtstreeks of via mesh-technologie naar de gateway verzonden – en dat minstens vier jaar lang dankzij het lage energieverbruik en een krachtige batterij.
Uitgebreide connectiviteit van de gateway
Met één druk op de knop kunnen tot wel 30 sensoren op de gateway worden aangesloten. Naast een bekabelde ethernetinterface heeft de gateway zelf ook verschillende draadloze verbindingsmogelijkheden.
Naadloze integratie in het IT-niveau
Naadloze integratie in de IIoT-software moneo maakt de gegevens snel en gemakkelijk beschikbaar voor analyse en visualisatie. Daarmee kan eenvoudig een betrouwbare, IT-gebaseerde installatiebewaking worden opgezet.