You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Klepsensoren
  2. MVQ-klepstand-positioner

Industriële armaturen slim en op de graad nauwkeurig in positie gebracht

De MVQ-klepstand-positioner van ifm is de oplossing voor de exacte klepbesturing in industriële toepassingen. Met dit innovatieve product kunnen roterendekleppen en kogelkranen op de graad precies in de gewenste positie worden bewogen.

De prestatie van de MVQ-klepstand-positioner is gebaseerd op de combinatie van de beproefde sensorunit MVQ en een nieuwe besturingseenheid. Deze innovatieve technologie registreert niet allen de werkelijke positie van de roterende klep, maar vergelijkt de gerealiseerde met de gewenste positie.

De MVQ-klepstand-positioner in detail

Visuele feedback

De MVQ-klepstand-positioner levert een duidelijke visuele en besturingstechnische feedback zodra de gewenste positie is bereikt. Daardoor kunnen operators de processen eenvoudig bewaken en optimaliseren, wat een verhoogde efficiëntie en productiviteit tot gevolg heeft.

LED-ring

De LED-ring van de MVQ-klepstand-positioner biedt een breed gamma aan kleuropties, waaronder rood, groen, blauw, geel, magenta, cyaan en wit. De led’s kunnen permanent branden of met verschillende frequenties knipperen om verschillende bedrijfstoestanden in één oogopslag te visualiseren. Via IO-Link kunnen de kleuren individueel gekozen en aangepast worden om aan de eisen van uw toepassing tegemoet te komen.

LED-balk

Brandt groen zodra het apparaat bedrijfsklaar is
Brandt wit als de aandrijving geopend is (OPEN)
Brandt wit als de aandrijving gesloten is (CLOSE)
Brandt wit als de werkelijke waarde zich binnen de dode zone bevindt en de regeling is afgesloten (IN POSITION)

Puck

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

Ook in spanningsloze toestand kan de gebruiker van de installatie via de mechanische feedback van de stand (puck) de positionering van de aandrijvingen herkennen.

Productvoordelen van de MVQ-klepstand-positioner

Smart mode - permanente optimalisatie van de besturingsperformance

Storende invloeden van bijvoorbeeld temperatuurschommelingen of slijtage van de componenten op de besturingsperformance van de MVQ-klepstand-positioner kunnen met behulp van de geïntegreerde smart mode worden gecompenseerd. Daardoor wordt een betrouwbare en stabiele prestatie van de sensor en van de regelunit gegarandeerd, zonder dat nieuwe zelfkalibraties of teach-processen vereist zijn.

Uitgebreide diagnosefunctie - een blik in de industriële aandrijving

Het geïntegreerde IO-Link-communicatieprotocol voorziet de MVQ-klepstand-positioner van een hele reeks diagnose-informatie, daaronder o.a. de registratie van openings- en sluitcycli, het afgelegde traject van de procesklep en de bewaking van de regelstabiliteit. Deze uitgebreide diagnose-informatie maakt het mogelijk om de performance precies te controleren en de onderhoudsbehoefte tijdig te herkennen. Een doeltreffend preventief onderhoud is te realiseren em zijn uitvaltijden te minimaliseren en productiekosten te verlagen.

Moduleconstructie conform VDI/ VDE 3845

De MVQ-klepstand-positioner onderscheidt zich door een modulair concept dat een duidelijke scheiding tussen sensor- en regelunit enerzijds en de persluchtregeling anderzijds mogelijk maakt. Door het gebruik van beschikbare standaardcomponenten wordt in vergelijking met traditionele klepstand-positioners een voordeligere uitwisseling van de onderdelen gegarandeerd. Bovendien voldoet de MVQ-klepstand-positioner aan de industriestandaard VDI/VDE 3845, wat een snelle uitwisseling mogelijk maakt en de compatibiliteit met gangbare industriële aandrijvingen garandeert.

Automatische initialisatie - nauwkeurig en tegelijkertijd ongecompliceerd doorstarten

Voor de automatische initialisatie, ook als teach-in of zelfkalibratie bekend, staan er twee modi ter beschikking die alle nodige informatie voor de regeling van de aandrijving bepaalt. In de “automatic valve setup” worden meermaals de eindstanden benaderd om de fundamentele regelgrootheden vast te leggen. De modus “automatic valve setup and positioning tuning” registreert extra parameters door het innemen van vastgelegde middenposities van de magneetventiel.

Alles in één - geoptimaliseerde bekabeling voor een eenvoudige installatie

Alle vereiste gegevens en commando’s voor de aandrijfregeling worden via één enkele kabel van de besturing aan de sensor en de regelunit overgedragen. Daarnaast worden alle diagnosegegevens zoals looptijdbewaking, bedrijfsurenteller en temperatuur via dezelfde kabel aan de besturing doorgegeven, wat een ongecompliceerde installatie en inbedrijfsname mogelijk maakt.

We willen onderhouden in de plaats van repareren!

Klant uit de mineraalverwerking

Applicaties

Water- en afvalwaterindustrie

Levensmiddelenindustrie

Papierindustrie

Producten

De MVQ-klepstand-positioner wordt als uitgebreide set geleverd, bestaande uit de sensor MVQ301, een pneumatisch magneetventiel, een smoorelement en een Y-kabel. Dankzij het modulaire design wordt hij zonder probleem direct op de NAMUR-standaard van de roterendeaandrijving geïnstalleerd.

Er staan verschillende set-varianties ter beschikking die naast hun compatibiliteit met enkel- of dubbelwerkende aandrijvingen ook wat betreft het gedrag bij stroom- of drukstoringen verschillen:

Bestelnummer
(klepstand-positioner-set)
Inbegrepen
artikelen
Omschrijving
ZZ0686 1x MVQ301 Sensor en regelunit
1x ZJF120 5/3-weg magneetventiel met montagetoebehoren en geluiddempers
1x ZJF122 Smoorplaat
1x EVC508 Y-verbindingskabel
(M12-connector en bus; 2 x 5-polig; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Sensor en regelunit
1x ZJF121 3/3-weg magneetventiel met montagetoebehoren en geluiddempers
1x ZJF123 Smoorplaat
1x EVC508 Y-verbindingskabel
(M12-connector en bus; 2 x 5-polig; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Sensor en regelunit
1x ZJF119 5/3-weg magneetventiel met vaste basispositie, montagetoebehoren en geluiddempers
1x ZJF122 Smoorplaat
1x EVC508 Y-verbindingskabel
(M12-connector en bus; 2 x 5-polig; 60 cm)

 

Houd er rekening mee dat naast deze set ook de betreffende aandrijvingen en de roterende klep aanwezig moeten zijn om het systeem volledig te gebruiken. De set dient als aanvulling op deze componenten en kan niet op zelfstandig functioneren.