You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Passieve clamp-on temperatuursensoren

Passieve clamp-on temperatuursensoren

Eenvoudige procesbewaking ook bij kleine leidingen

Met de temperatuursensoren voor oppervlakmontage kan snel, flexibel en eenvoudig een meetpunt voor de temperatuurbewaking worden ingericht. De passieve temperatuursensor is bij uitstek geschikt voor het gebruik op kleine leidingdiameters, waar de invasieve temperatuurbewaking de doorstroming van het medium aanzienlijk zou bemoeilijken. Omdat de waarden niet-invasief worden gemeten, is het risico van een besmetting van het medium uitgesloten. Het aanbrengen daarentegen is eenvoudig zonder tijdrovend of duur boren of lassen, zodat het meetpunt ook in een actief proces kan worden geïnstalleerd.

Getest hygiënisch ontwerp

Dankzij een temperatuurbereik tot 160 °C, de hoge beschermingsgraad IP69K en het door Ecolab getest hygiënisch ontwerp en eenvoudig montageprincipe is de sensor uitermate geschikt voor het gebruik in de levensmiddelenproductie. In combinatie met invasieve temperatuurbewaking kan zo bijvoorbeeld de volledige verhitting van pijpleidingen worden gegarandeerd die vereist is tijdens het CIP-proces.

Perfect duo: temperatuursensor en -plug

De weerstandswaarden van de passieve clamp-on temperatuursensor zijn te analyseren via de temperatuurplug TP. Deze zet de waarden van de PT100- en PT1000-elementen om in analoge of IO-Link-signalen.