You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Druksensor PQ cube zet nieuwe maatstaven

Druksensor PQ cube zet nieuwe maatstaven

Robuust tot in alle hoeken en uiteinden

De PQ Cube is dankzij zijn robuustheid de ideale keuze voor gebruik bij vacuümgrijpers en elke andere pneumatische toepassing. Of het nu gaat om de IP65-behuizing, messing schroefdraadbussen of beproefde precisie en stof- en vuilresistente meetcellen zijn: alles is ontworpen voor het langdurig gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

TFT-display: Comfortabele weergave van gegevens

Ook op comfort is niet bespaard: Op het 1 inch grote TFT-display zijn alle relevante gegevens en informatie af te lezen in een heldere en duidelijke tekst. Bovendien ondersteunt een negentalige installatieassistent bij de inbedrijfstelling.