- Stromingssensoren
- Producten – noviteiten
- Vortex-doorstromingssensor SV
Vortex-flowsensoren voor industriële omgevingen
De wervelstroomflowsensoren uit de productfamilie SV werken volgens het vortex-meetprincipe en staan daarom ook bekend als vortex-doorstromingssensoren.
De sensoren zijn een betaalbare oplossing voor veelzijdige industriële oplossingen. Niet alleen de prijs, maar ook de prestaties kloppen – de sensoren overtuigen continu door een hoge meetnauwkeurigheid en zijn dankzij de hoge resistentie bestand tegen ruw procesomstandigheden.
Productvoordelen van de vortexsensor
Voor toepassingen met gedemineraliseerd water, water en media op waterbasis is het vortex-meetprincipe uitstekend geschikt omdat het niet wordt beïnvloed door de geleidbaarheid van het medium. Zowel in koelsystemen voor de bewaking van het koelvermogen, in de drinkwatervoorziening en in andere toepassingen vormen de sensoren een passende oplossing.
Naast de actuele doorstroming meten de sensoren ook de temperatuur van het medium. Door de geïntegreerde temperatuurmeting wordt een extra meetpunt in het systeem overbodig.
De kostenefficiënte werveldoorstromingssensoren meten de doorstroming in uiteenlopende industriële toepassingen nauwkeurig met een precisie van +/-2%. Op die manier wordt onder andere de watervoorziening in de vertical farming exact bewaakt en geregeld.
Zowel de sensoren met de RVS-behuizing als de variant in volledig kunststof zijn absoluut bestand tegen ruwe omgevingen. De aangepaste variant van volledig kunststof overtuigt door een hoge drukvastheid (16 bar bij max. 90 °C) en temperatuurbestendigheid (tot 125 °C).
Met de beide apparaatseries zijn een groot aantal systeemaansluitingen te realiseren. Terwijl de displayversie naast IO-Link ook over frequentie- en dubbele analoge varianten beschikt (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA), kan de versie van volledig kunststof via de 2-draadstechniek ook enkel als transmitter (4...20 mA) worden gebruikt. Tevens kan er een PT1000-signaal worden gemeten en verwerkt.
Use cases voor de vortexsensor
In water en op water gebaseerde media meten de vortexsensoren de doorstroomhoeveelheid op betrouwbare wijze. Zo kan niet alleen het koelvermogen in koelwatertoepassingen worden gegarandeerd, maar kan ook de juiste hoeveelheid water voor het telen van planten bij de verticale landbouw nauwkeurig worden geregeld. De use cases bieden inzicht in reeds gerealiseerde toepassingen bij onze klanten.
Andere toepassingen van onze klanten
Systeemaansluiting van vortexsensoren
Productoverzicht
De SV-apparatenserie met display en IO-Link
- Visualisatie van proces- en schakelwaarden via TFT-display en leds
- Robuuste en compacte RVS-behuizing met beschermingsklasse IP65 en IP67
- Via IO-Link vindt een continue bewaking van doorstroming en temperatuur plaats (versies met dubbele analoge uitgangen 4...20 mA beschikbaar)
- Met draaibare inline-fittingen is een snelle en eenvoudige integratie mogelijk
De SV-apparatenserie van volledig kunststof met analoge en PT1000-uitgangssignalen
- One-Piece Design is bestand tegen hoge drukwaarden en procestemperaturen
- Lange levensduur en robuust dankzij hydrolysebestendig kunststof
- 2-draadstechniek voor exclusief gebruik als transmitter
- Apparaatvarianten met drinkwatergoedkeuring