- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Nieuws
- Pneumatische sensor PQ
De druksensor voor pneumatische toepassingen
De PQ Cube is de ideale keuze voor alle soorten pneumatische applicaties. Of het nu gaat om vacuüm- en gripperapplicaties of onderhoudseenheden - de PQ Cube overtuigt met zijn langdurige prestaties.
Niet alleen de innerlijke waarden overtuigen. Via het 1″-display worden proceswaarden duidelijk in verschillende lay-outs weergegeven, terwijl schakelpunten via de led’s worden weergegeven. Ook de inbedrijfname kan met de interactieve installatiewizard snel en eenvoudig worden uitgevoerd.
Der PQ Cube in detail
Productvoordelen van de PQ Cube
Universeel toepasbaar
De PQ Cube is geschikt voor een breed scala aan pneumatische toepassingen dankzij de meetcel die zich al vele jaren heeft bewezen in de markt. Het wordt onder andere gebruikt op onderhoudseenheden, grippers en voor cilinderdrukbewaking.
Volledig grafisch 1″-TFT-display en schakelpunt led’s
Proceswaarden, schakelpunten en andere via IO-Link beschikbare informatie zijn via het display in één oogopslag herkenbaar. Voor de weergave zijn verschillende displaylay-outs met duidelijke rood-groenomschakeling flexibel te kiezen.
Interactieve installatiewizard
Met de interactieve installatiewizard kan de druksensor PQ snel en eenvoudig in gebruik worden genomen. De wizard leidt u in 9 talen door de inbedrijfstelling en vraagt alle relevante kenmerken voor uw toepassing op. Verdere wijzigingen zijn achteraf flexibel via IO-Link of op het apparaat zelf via de 3 toetsen uit te voeren.
De virtuele PQ als click-dummy
Overtuig u van display en de installatiewizard in onze click-dummy. De click-dummy kan van het origineel afwijken en weerspiegelt niet alle functionaliteiten!
| Menu of installatiewizard oproepen / invoer bevestigen | |
| Navigatie in het menu | |
| Terug |
Applicaties
Persluchtbehandeling
De behandeling van perslucht is een belangrijke factor voor de functionaliteit en levensduur van pneumatische systemen. Dankzij het doordachte montageconcept vindt de druksensor zonder gebruik van adapters zijn plaats in uw onderhoudsunit en is hij een ideale component voor de persluchtbehandeling.
Via het volledig grafische 1″-display ziet u altijd of de proceswaarden zich binnen het gewenste bereik bevinden.
Bewaking en meting van de systeemdruk
Voor een perfecte werking van uw installatie bewaakt de PQ Cube de systeemdruk op een betrouwbare manier in een meetbereik van -1 tot 16 bar.
De bediening en inbedrijfstelling van de sensor is snel en eenvoudig via de 3 toetsen en de intuïtieve menu-navigatie te realiseren. De inbedrijfstelling wordt ondersteund door een installatiewizard die in 9 verschillende talen ter beschikking staat.
Vacuüm- en gripperapplicaties
In vacuüm- en gripperapplcaties, die worden gekenmerkt door snelle richtingsveranderingen, blijft de PQ Cube dankzij zijn robuustheid altijd functioneel. Bovendien zorgt de rood/groene kleurwisseling van het display voor een duidelijke visualisatie van de proceswaarde. Hierdoor kan de operator van het systeem direct zien of het object correct is opgepakt.
Bij de montage van de sensoren kunt u kiezen uit wand-, DIN-rail- en paneelmontage.
Flexibele montagemogelijkheden
Meerwaarde dankzij IO-Link
- Transparante processen
Via IO-Link worden naast de actuele druk ook de apparaat- en het mediumtemperatuur acyclisch weergegeven. Op die manier kunt u uw proces te allen tijde in het oog houden. - Vastleggen en simuleren van proceswaarden en events
Naast het weergeven en vastleggen van de proceswaarden kunnen via IO-Link ook verschillende events worden geregistreerd en gesimuleerd. Daaronder de bedrijfsuren sinds inbedrijfname, het aantal piekdruk events en de schakelcycli aan beide uitgangen. - Dataoverdracht zonder verlies met aansluittechniek zonder afscherming
IO-Link creëert een dataoverdracht zonder signaalverlies mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de gegevensoverdracht. - Flexibele parametrering op afstand of direct aan de HMI
Via IO-Link kan de druksensor snel en eenvoudig worden ingesteld. Ook op afstand of tijdens een actief proces kunnen instellingen via IO-Link worden ingevoerd.