- 3D-Smart-sensor O3M
- Applicaties
- Afstandscontrole
3D-Smart-sensor O3M – afstandscontrole
Hoogte- en afstandscontrole op vliegvelden
Door eenvoudige bewaking van een vooraf gedefinieerd bereik kan de 3D-sensor de tweedimensionale afstand tot een object uitvoeren. Hierbij wordt niet slechts een afzonderlijk punt bekeken, maar een gebied bewaakt en de dichtstbijzijnde en/of verste afstand uitgevoerd.
Assistentie voor vliegtuigtrekkers.
Door een eenvoudige bewaking van een vooraf gedefinieerd gebied kan de 3D-sensor een eindpositiemelding of zelfs een contourafbeelding van het neuswiel doorgeven aan de machinebesturing.
Positioneerhulp voor transportbandwagens.
Meer dan 1000 afzonderlijke metingen registreren nauwkeurig de omgeving voor de transportband. Met in totaal 64 “regions of interest” (ROI), dus afzonderlijke gebieden waarvan de afstanden moeten worden bewaakt, kunnen snel en eenvoudig klantspecifieke applicatieoplossingen worden omgezet.
Hoogtecontrole voor tankwagens.
De geïntegreerde afstandsfunctie ‘minimale afstand’ kan tegelijkertijd tot maximaal 64 selecteerbare punten boven de tankwagen bewaken. Hiermee kan de bestuurder bijvoorbeeld bij de positionering van de tankwagen onder de vliegtuigvleugel worden ondersteund of over het zakken van de vleugel worden geïnformeerd.