You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. De voordelen van AS-i
  2. Productselectie

Productselectie

Welk apparaat past bij welke toepassing?

Wilt u op eenvoudige wijze veel signalen in het veld/schakelkast verzamelen of kleppen, lampen of andere actuatoren schakelen?
Kies dan Ingangs- en uitgangsmodules met tal van kenmerken voor een eenvoudige en snelle montage.

Wilt u voor verdere verwerking de signalen doorsturen naar bovenliggende systemen?
Kies dan AS-Interface-master.

Heeft u toepassingen op het gebied van de veiligheidstechniek?
Kies danAS-Interface Safetyat Work.

Heeft u toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen?
Kies dan AS-Interfacevoor de ATEX-zone.

Heeft u toebehoren voor AS-Interface nodig?
Kies dan Toebehoren voor AS-Interface.

  In- en uitgangsmodules AS-i-master Safety at Work AS-i voor ATEX-zone AS-i-toebehoren
 
Schakelkastmontage  
Veldmontage  
Inbouwen in behuizingen
Communicatie-interfaces AS-i / IO-Link Profibus, ProfiNet, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
Profibus, ProfiNet, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitale I/O    
Analoge I/O      
Veilige I/O        
Toelatingen        
Ventielfuncties 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Voeding via M8, M12, klemmen,
rondkabel, vlakkabel
Klemmen, rondkabel M12, klemmen, rondkabel, vlakkabel M12, vlakkabel M12, rondkabel
Sensor-/actuatoraansluiting M8, M12, schroefklem, veerklem   M12, schroefklem, veerklem M12 M12, rondkabel
Beschermklasse IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
AS-i-adresseermodus/profiel single / A/B node M3 + M4 single node single / A/B node -
           
Branches In- en uitgangsmodules AS-i-master Safety at Work AS-i voor ATEX-zone AS-i-toebehoren
Verpakkingsindustrie
Levensmiddelenindustrie
Automobielindustrie
Bewerkingsmachines
Mijnbouwindustrie
Machinebouw
Staal- en metaalindustrie
Logistiek
Waterbehandeling
Veevoederindustrie