You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. De voordelen van AS-i
  2. Systeemoverzicht

AS-Interface in het systeemoverzicht

Welke kansen en mogelijkheden biedt AS-Interface?

Wereldwijd vertrouwen ondernemingen uit alle sectoren eenvoudige bekabelings- en automatiseringstechnologieën om de efficiëntie en beschikbaarheid van de installatie te verbeteren. Altijd aanwezig: AS-Interface. De volwassen en hoogwaardige AS-Interface-technologie biedt een hoge betrouwbaarheid, storingsbestendigheid en tal aan diagnosemogelijkheden.

De eenvoudige, zeer stabiele en beproefde technologie stelt sensoren in staat diagnostische-informatie naar de PLC en tegelijkertijd naar de bovenliggende IT-infrastructuren te versturen. Het modulaire ontwerp en de flexibele aansluittechniek zorgen voor een eenvoudige integratie in de installatie.

Een twee-aderige vlakkabel is de drager van data en energie, waardoor een parallelle bekabeling komt te vervallen.

U wilt nader kennismaken met AS-Interface? Dat gaat heel gemakkelijk.
Wij hebben de belangrijkste feiten en voordelen over AS-Interface voor u samengevat.

AS-i Topologie
Basisgegevens van AS-i:
Topologie flexibele structuur
Medium Niet-afgeschermde twee-aderige kabel voor data en energie
Kabellengte 100 m, uit te breiden tot 1000 m, lichtfibergeleiders tot 3000 m mogelijk
Aantal I/O's 496 ingangen + 496 uitgangen voor digitale, analoge en veiligheidgerelateerde data
Cyclustijd 5 - 10 ms

Wat heeft AS-Interface u te bieden?

  • Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem volgens IEC 62026-2.
  • AS-Interface maakt een bekabeling mogelijk met een vrij te kiezen topologie.
    Die vervangt de arbeidsintensieve, traditionele parallelle bekabeling.
  • De bekabeling kan worden aangesloten op besturingssystemen met verschillende veldbussystemen (bijv. Ethernet/IP, Profibus-DP, ProfiNet, EtherCat enz.).

Hoe profiteert u van AS-Interface?

  • Eenvoudig te implementeren, niet-afgeschermd bekabelings- en voedingsconcept.
  • AS-Interface is een flexibel, betaalbaar en eenvoudig uit te breiden systeem.
  • Veilige en niet-veilige informatie kan via hetzelfde systeem worden verwerkt.
  • Verminderd de tijd voor inbedrijfstellings- en documentatiewerkzaamheden, evenals een groot scala aan diagnostische opties.
  • Vermindering van aansluitklemmen door modulaire en flexibele aansluittechniek.

Conclusie

Met AS-Interface creëert u gemakkelijk en eenvoudig een comfortabel fundament voor een intelligente en doordachte fabrieksautomatisering.

AS-i ClassicLine-module

De snelmontagetechniek zonder toepassing van gereedschappen in een animatie.

Het moduleonderstuk maakt het aanbrengen van de vlakkabel vanuit drie richtingen mogelijk en wordt aansluitend met behulp van een schuif vergrendeld.