You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Silo-toepassingen

Silo-toepassingen met AS-i eenvoudig bekabelen en kosten besparen

De AS-i AirBox combineert elektronica en pneumatiek in een behuizing.
Eenvoudige montage in 4 stappen:

AS-i AirBox
  1. De gele AS-i-vlakkabel in het voetstuk plaatsen
  2. Bovenstuk aanbrengen
  3. Met behulp van de mechanische schuif met elkaar verbinden
  4. De persluchtvoorziening en de aansluiting van de actuator vindt heel eenvoudig plaats via standaard pneumatische slangen
  1. Pneumatische push-in-slangen voorkomen lekkages

Kosten besparen betekent niet alleen installatie- en inbedrijfstellingskosten verlagen, maar ook onnodige lekkages voorkomen. Dit is waar de Airbox goed van pas komt door decentralisatie:de klep bevindt zich in de directe omgeving van de actuator.

Extra voordelen:

  • Kostenbesparing door mogelijke drukverliezen
  • Kortere schakeltijden
  • Kortere pneumatische slangen

AS-i Safety at Work: NOODSTOP

Veiligheidstechniek met AS-i: Eenvoudig, overzichtelijk en flexibel.

De traditionele bekabeling van noodstopknoppen is zeer ingewikkeld.
Kabels moeten op lengte worden gemaakt en aangelegd. In de klemmenruimte van de noodstopknop moeten deze gestript en voorzien worden van adereindhulzen, voordat ze daar bij de contactpunten kunnen worden aangebracht.

AS-i vermindert de noodzakelijke werkzaamheden tot een minimum. De noodstopknop wordt eenvoudig met een M12-verbindingskabel aangesloten op een vlakkabelaftakking, die dankzij de piercingtechniek een snelle en veilige verbinding tot stand brengt.

  • eenvoudigste bekabeling door piercingtechniek
  • geringe documentatiewerkzaamheden
  • overzichtelijke opbouw
  • eenvoudig storingen lokaliseren

Identificeren en coderen met RFID en AS-Interface

Uniek samenspel in de productiebesturing.

  • De transponder wordt tijdens het passeren van de antenne automatisch gelezen.
  • Hoge leesbetrouwbaarheid in elke applicatie
  • De gateway verstuurt als kopstation de waarde naar iedere veldbus.
  • De AS-Interface-certificering garandeert compatibiliteit tussen de fabrikanten.

Eenvoudige bekabeling voor data en energie

  • Snelaansluiting
  • Willekeurige aftakkingen
  • Geen afscherming
  • Adresseren, aansluiten ... klaar!

Geen configuratie nodig.

Proceskleppen en cilinders met AS-i slim bekabelen

AS-Interface – oplossingen voor levensmiddel- en procesapplicaties

Traditionele bekabeling

  • Veel klemmen
  • Omslachtige bekabeling
  • Lange pneumatische luchtleidingen
  • Veel documentatiewerkzaamheden
  • Onoverzichtelijk

Aansturing en terugmelding via AS-Interface

  • Data en energie via een tweeaderige kabel
  • Snelaansluittechniek
  • Willekeurige aftakkingen, eenvoudig en overzichtelijk