- Trillingssensoren
- Trillingsschakelaars en -transmitters
Trillingsschakelaars en -transmitters
De norm DIN ISO 10816-3 resp. ISO 20816-3 is een wereldwijd erkende industriestandaard die het meten en beoordelen beschrijft van mechanische trillingen van machines gemeten aan niet roterende componenten. De beoordeling en evaluatie vindt plaats aan de hand van de totale trilling (v-RMS) en gedefinieerde grenswaarden voor verschillende machinetypes.
Trillingsschakelaars van het type VKV (analoog) of type VVB (IO-Link), trillingstransmitters van het type VTV (analoog) en draadloze trillingstransmitters van het type VWV (wireless) hebben de volgende kenmerken:
- Trillingstransmitters en -schakelaars kunnen gemakkelijk achteraf worden aangebracht en bewaken de gehele gezondheidsstatus van de machine in de loop van de tijd.
- Via een gestandaardiseerde communicatie kan een stijgend trillingsniveau worden gedetecteerd en aan de hand van waarschuwings- en alarmlimieten kan een statusverslechtering op een betrouwbare wijze worden gedetecteerd en kan gevolgschade worden voorkomen.
De producten

Trillingsdiagnosesensor VKV
De trillingsschakelaar VKV bewaakt online de totale trillingstoestand van machines en installaties conform ISO 10816. De sensor meet daarbij de effectieve trillingsversnelling op een niet-roterend componentoppervlak en waarschuwt u als de trillingen van de machine te hoog zijn.
- Schakelpunt en schakelvertraging direct op de sensor aan te passen via mechanische stelringen
- 1x analoge uitgang, 1x schakeluitgang

Trillingstransmitter VTV
De trillingstransmitter VTV geeft continu de effectieve trillingsversnelling (v-RMS) aan de hand van een 4…20 mA analoog signaal door. Zo is de sensor eenvoudig te integeren en maakt een betrouwbare trillingsbewaking mogelijk via monitoren direct in de besturing of frequentieomvormer.
- Varianten tot maximaal 125 °C en afdichtingsklasse IP69K
- Variant voor de explosieveilige omgeving (EX 3D/3G)
- 1x analoge uitgang

Trillingssensor VNB met display
De trillingssensor VNB geeft continu de effectieve trillingsversnelling (v-RMS) aan de hand van een 4…20 mA analoog signaal door. Zo kan de sensor eenvoudig in bestaande managementsystemen worden geïntegreerd. Als er geen infrastructuur is, kan de visualisatie en alarmering rechtstreeks op het apparaat worden gerealiseerd via een RGB-display.
- Geïntegreerd geheugenopslag van historische waarden met realtime-klok
- 1x analoge ingang om verdere meetwaarde te bewaken
- 2x schakeluitgang / 1x analoge uitgang (configureerbaar)

Draadloze trillingstransmitter VWV
De draadloze trillingstransmitter VWV geeft intermitterend de effectieve waarde van de trillingssnelheid (v-RMS) en de temperatuur naar de juiste gateway via een mesh-protocol. De inbedrijfstelling van meerdere sensoren is uiterst eenvoudig. De gateway kan naar keuze via MQTT of HTTP Rest in de IT-omgeving worden geïntegreerd; bovendien ondersteunt hij naast een Ethernet-TCP/IP en Wi-Fi-communicatie ook mogelijkheden voor een netwerkonafhankelijke communicatie op basis van NB-IoT, LTE CAT m1 of mobiele standaard 2G GSM.
- Draadloze communicatie
- Batterijvoeding
Aanwijzing: Houd rekening met de wettelijke beperkingen vanwege landspecifieke zendgoedkeuring voor draadloze communicatie in het datablad van de apparaten.

IO-Link-trillingssensor VVB (eenassig)
De trillingssensor VVB maakt een betrouwbare trillingsbeoordeling conform ISO 10816 mogelijk, de v-RMS wordt daarbij niet alleen via de IO-Link-interface uitgegeven, maar kan met geschikte software ook gemakkelijk via de interface worden geparametreerd. Dat is echter nog niet alles! Dankzij een frequentiebereik van maximaal 10 kHz en enkele andere conditie-indicatoren (schok a-Peak, frictie a-RMS, Crest en temperatuur) biedt de VVB alles wat men nodig heeft voor conditiebewaking. Zelfs ruwe data voor een diepgaandere fout-oorzaakanalyse zijn voor de VVB geen probleem!

IO-Link-trillingssensor VVB3 (drieassig)
De tweede generatie van de IO-Link-trillingssensor VVB voldoet aan alle basisprincipes van de eerste generatie, gaat daarbij echter op het gebied van slimme conditiebewaking een stap verder. Een essentieel onderdeel is een digitale 3-assige MEMS-technologie met een frequentiebereik tot 5.600 Hz. Daarmee kunnen de bekende statusindicatoren in x-, y- en z-as worden gemeten en bewaakt.
- Geïntegreerde dataopslag van karakteristieke waarden van 9 dagen
- Synchroon ruwe-data-mechanisme voor alle meetassen
- Analysefunctie voor lageranalyse BearingScout™ en de onbalansanalyse.
Overzicht montageadapter
Artikelnr. | Type | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 magneetadapter |
|||||||
M5 magneetadapter |
|||||||
¼"-28 UNF magneetadapter |
|||||||
M8 90° magneetadapter |
|||||||
¼"-28 UNF magneetadapter |
|||||||
M8 magneetadapter |
|||||||
¼-28 UNF magneetadapter |
|||||||
M5 magneetadapter |
|||||||
M5 / M8 montageadapter – Ø 12,5 |
|||||||
M5 / M8 montageadapter – Ø 8,5 |
|||||||
M8 montageadapter- Ø 12,5 |
|||||||
M8 montageadapter- Ø 12,5 |
|||||||
Schroefadapter M5 - M10 |
|||||||
Schroefadapter M5 - M12 |
|||||||
Schroefadapter M5 - M16 |
|||||||
Schroefadapter M5 - M20 |
|||||||
Schroefadapter M8 - M12 |
|||||||
Schroefadapter M8 - M16 |
|||||||
Schroefadapter M8 - M20 |