- M18-cube: de ruimtebesparende ifm-behuizing
- PMD-afstandssensoren uit de OGD-serie
De nieuwe generatie van de afstandssensor OGD
Sneller, verder, beter
De optische afstandssensor OGD meet dankzij de innovatieve PMD-technologie (PMD = Photo-Mix-Detector) bijzonder exact objecten bij een bereik tot wel 2 m.
Dankzij deze krachtige on-chip-lichtlooptijdsmeting wordt de aanwezigheid van objecten of de juiste montage ervan bijzonder nauwkeurig gemeten. Ook snel opeenvolgende detecties met hoge snelheid, bijvoorbeeld in de transporttechniek of in de materiaalverwerking zijn typische toepassingsgebieden. De heel goede spiegelvastheid en achtergrondonderdrukking van de PMD-technologie dragen samen met de hoge functiereserve bij aan een betrouwbare detectie.
Tegen de PMD-technologie van de OGD-sensoren maken conventionele lasertasters of roodlichtsensoren geen kans. Het tastbereik dat hoek- en kleuronafhankelijk is, maakt het herkennen van lastige objecten mogelijk, zoals glanzende metalen oppervlakken.
Naast de afstandswaarde wordt ook de reflectiviteitswaarde verstuurd. Daardoor kunnen objecten niet alleen worden geïdentificeerd, maar kunnen er ook conclusies worden getrokken over de materiaaleigenschappen. De gelijktijdige uitvoer van de afstandswaarde en de reflectiviteitswaarde maakt zodoende een materiaalonderscheiding mogelijk en verhoogt de procesveiligheid.
De compacte lasersensor is dankzij het M18-schroefdraad eenvoudig te installeren en met behulp van een comfortabele 3-toetsenbediening direct op het apparaat of alternatief via IO-Link in te stellen. De visualisatie vindt plaats via het geïntegreerde 8-segments 2-kleurendisplay op de sensor.
De optische afstandssensor OGD in detail
Use cases
Tweetraps stopfunctie voor transportband
Bij de realisatie van een transportband-stopfunctie aan het einde van een band maakt de OGD gebruik van een achtergrondonderdrukking. Reflecties van de metalen rollen zijn niet van invloed op de sensor. De OGD registreert bovendien objecten in verschillende kleuren op betrouwbare wijze. In deze applicatie activeert het eerste schakelpunt een snelheidsverlaging van de band. Heeft het object het tweede schakelpunt bereikt, dan wordt de band gestopt.
Het voordeel: De OGD verlaagt de kosten voor aanschaf, montage en bekabeling, omdat hij twee apparaten vervangt die normaal gesproken nodig zijn. Bovendien is hij in bijna elke montagesituatie te gebruiken, omdat hij schuin op de band kan worden afgesteld.
Kwaliteitsborging bij een draaiende productie
De OGD voert op nauwkeurige en betrouwbare wijze inline-kwaliteitscontroles uit, waarbij de correcte positie en stand van kleine, glanzende of zwak reflecterende onderdelen, zoals O-ringen of tandwielen, worden gecontroleerd.
Montagefouten, zoals ontbrekende O-ringafdichtingen vanaf een dikte vanaf vijf millimeter, worden herkend. Door deze foutdetectie binnen een draaiende productie en als afsluitende kwaliteitscontrole wordt het risico van dure gevolgschade, zoals installatiestilstand of batchuitval verminderd. Tegelijkertijd staat de Inline-Quality-Check voor een langdurige en efficiënte kwaliteitsborging. Want hoe eerder een fout wordt ontdekt, des te geringer zijn de gevolgkosten die hieraan verbonden zijn en des te eerder kunnen aanpassingen worden uitgevoerd.
Naarmate de uitlijning schuiner wordt, neemt het gereflecteerde licht af, zodat de nauwkeurigheid van de reflectiewaarde daalt.
Objectdetectie langs de producthandling
Ook onder ongunstige lichtomstandigheden detecteert de OGD objecten op betrouwbare wijze. Zelfs reflecterende materialen of materialen met oneffen oppervlakken, zoals folies, die vaak ook nog in een kleurrijke of donkere uitvoering worden gebruikt, worden opgemerkt door de OGD.
Vervuilingen op de lens herkent de sensor op basis van de reflectiewaarde via IO-Link en signaleert een noodzakelijke reiniging. Zo worden foutieve metingen gereduceerd en stijgt de procesveiligheid.
Andere applicaties die met de OGD mogelijk zijn
Technologie
De ifm-afstandssensoren van de productserie OGD maken gebruik van de PMD Time-of-Flight-technologie voor een nauwkeurige, robuuste en verreikende afstandsmeting.Bij de Time-of-Flight-technologie worden lichtgolven voorgeplant vanaf de laserlichtbron. Wanneer het licht door het doelobject wordt gereflecteerd, verschuift het fasepatroon en deze verschuiving is recht evenredig met de afstand.
Voordelen van de lichtlooptijdsmeting (Time-of-Flight-technologie)
- Robuuste detectie van kleine reflecterende, glanzende of zwarte objecten
- Ook meerkleurige objecten, zoals spaanplaten of stukken vlees worden dankzij de PMD-technologie op betrouwbare wijze herkend
- Dankzij achtergrondonderdrukking en laserlicht werken de OGD-sensoren ook nog uiterst betrouwbaar bij storende invloeden vanuit de omgeving zoals bewegingen, spiegelingen en vreemd licht
- Snelle montage dankzij kleur- en hoekonafhankelijkheid
Meerwaarde dankzij IO-Link
- Transparante gegevensoverdracht
- Actuele afstandswaarde
- Actuele reflectiviteitswaarde
- Actuele apparaatstatus
- Eenvoudige en snelle parametrering
- Gegevensoverdracht zonder dataverlies