You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. O3D-sensor
  3. Applicaties
  4. Volledigheidscontrole

Volledigheidscontrole

Volledigheidscontrole met de 3D-Smart-sensor O3D

De 3D-sensor kijkt van boven op de verpakking en vergelijkt die met de modellen door vooraf door de gebruiker zijn ingeleerd. Afwijkingen geeft hij door via de schakeluitgang. Op basis van een onafgebroken kennisuitwisseling met gebruikers en omvangrijke toepassingstests is de sensor buitengewoon eenvoudig te bedienen en te integreren.

  • Veilige detectie van onder- of overvulling.
  • Automatische positiebijstelling.
  • Verschillende verpakkingstypes kunnen worden ingeleerd.
  • Kleuronafhankelijk en bestand tegen extern licht door lichtlooptijdtechnologie (PMD).
  • Schakeluitgangen en ethernet-procesgegevensinterface.

Nooit meer onvolledige leveringen

Bereikt een pallet met slechts een onvolledige verpakking de klant, dan stuurt die vaak de complete zending terug. Naast ontevredenheid ontstaan zo ook meerkosten. Een volledigheidscontrole zorgt hier voor uitkomst. Vaak worden daarvoor afzonderlijke sensoren boven elke afzonderlijke verpakkingspositie gemonteerd. Dat is echter niet zeer flexibel, wanneer verpakkingstype of -afmeting veranderen. Dan is een ombouw noodzakelijk. Veranderen zelfs kleur of textuur van de verpakking dan stuiten conventionele sensoren vaak op hun grenzen.

Al deze problemen kent de volledigheidscontrole op basis van de 3D-sensor niet: De 3D-sensor kijkt van boven op de verpakking en vergelijkt die met de modellen door vooraf door de gebruiker zijn ingeleerd. Afwijkingen geeft hij door via de schakeluitgang. Op basis van een onafgebroken kennisuitwisseling met gebruikers en omvangrijke toepassingstests is de sensor buitengewoon eenvoudig te bedienen en te integreren.

Het nut van de volledigheidscontrole

  • Verschillende verpakkingstypes inleren en zonder mechanisch ombouwen selecteren.
  • Ondervulling of overvulling en waar nodig ook beide situaties controleren.
  • Een automatische positiebijstelling garandeert een stabiele werking ook bij variabele objectpositie.
  • Kleuronafhankelijk en bestand tegen extern licht door lichtlooptijdtechnologie (ToF).

Eenvoudige en gemakkelijke inbedrijfstelling

  • Integratie in automatiseringssystemen via digitale I/O's of ethernetinterface.
  • Snelle configuratie, gewoonlijk minder dan drie minuten.
  • Een bedradingsassistent helpt bij de eerste inbedrijfstelling.