You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. O3D-sensor
  3. Applicaties
  4. Volumebepaling

Objectmeting

Volumebepaling met de 3D-sensor O3D

De nieuwe 3D-sensor legt met innovatieve Time-of-Flight-technologie de dimensies van de goederen vast. Via drempelwaarden meldt hij wanneer bijv. pakketparameters buiten gedefinieerde bereiken liggen.

  • Contactloze meting van vierkante objecten resp. kartons of pakketten.
  • Bepalen en vergelijken van afmetingen, draaistand en positie.
  • Levert hoogte, breedte en lengte voor de berekening van riemmaat en volumes.
  • Kwaliteitsparameters helpen bij de detectie van beschadigde of vervormde objecten.
  • Schakeluitgangen en ethernet-procesgegevensinterface.

De revolutie in de intralogistiek

Ongeacht of het een eenvoudige pallet, postkamer, magazijnhal, logistiek of distributiecentrum is: De bruikbare magazijnplaatsvolume bepaalt capaciteit en kosten. Een goede reden dus om al bij de vulling het best mogelijke gebruik van de ruimte te garanderen.

De nieuwe 3D-sensor legt met innovatieve Time-of-Flight-technologie de dimensies van de goederen vast. Via drempelwaarden meldt hij wanneer bijv. pakketparameters buiten gedefinieerde bereiken liggen. Voor de geautomatiseerde magazijnplaatsplanning met behulp van WMS- (Warehouse Management System) of ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) levert hij afmeting, draaistand en positie van de objecten. De gegevens dienen ook voor de besturing van robots, sorteerders en wissels. Naast robuustheid kenmerkt de sensor zich vooral door comfortabele bediening en eenvoudige integreerbaarheid.

Het nut van de volumebepaling

  • Contactloze meting van rechthoekige objecten (bijv.: kartons of pakketten).
  • Bepaling van afmetingen, draaistand en positie.
  • Levert gegevens voor de berekening van de bandmaat en het volume.
  • Kwaliteitsparameters helpen bij de detectie van beschadigde objecten.
  • Kleuronafhankelijk en bestand tegen extern licht door lichtlooptijdtechnologie (ToF).

Eenvoudige en gemakkelijke inbedrijfstelling

  • Integratie via digitale I/O's of ethernetinterface.
  • Snelle configuratie, gewoonlijk minder dan drie minuten.
  • Een bedradingsassistent helpt bij de eerste inbedrijfstelling.