Naar hoofdmenu springen
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Ontdek de Calibration Check technologie
  2. Applicaties

Applicaties

Pasteurisatie-installaties

In installaties voor pasteurisatie d.m.v. stoominjectie ontstaan hoge schok- en trillingsbelastingen.

  • De TCC is door zijn duurzame en robuuste constructie zelfs geschikt voor dergelijke veeleisende applicaties

Om bacteriën effectief te kunnen doden, is een goede temperatuurcontrole onvermijdbaar. Een onvolledige pasteurisatie kan leiden tot een compleet onbruikbaar product.

  • Meetfouten automatisch herkennen met behulp van de kalibratie-controlefunctie van de TCC

CIP-skids

Om een volledige reiniging te kunnen garanderen, omvatten CIP-processen meerdere spoelcycli met hete en koude vloeistof. Deze thermische schokken kunnen bij temperatuursensoren resulteren in een drift en daarmee tot grotere meetfouten leiden.

  • De TCC is dankzij zijn speciale sensorelement-opbouw bestand tegen extreme temperatuurschokken
  • Een goed zichtbare led visualiseert tekenen van meetfouten

Koude opslag

Door het condenswater dat ontstaat in de koude opslag kan vocht in gebruikelijke koptransmitters binnendringen.

  • De uit een deel opgebouwde, afgedichte behuizing van de TCC biedt betrouwbare bescherming tegen binnendringend vocht

Exacte temperatuurwaarden zijn in veel gevallen doorslaggevend voor de kwaliteit van de producten.

  • Meetfouten automatisch herkennen met behulp van de kalibratie-controlefunctie van de TCC

Tankinstallaties

Bij elke tank bevinden zich verschillende meetpunten voor temperatuur, niveau, druk, geleidbaarheid enz. Voor het productiebedrijf heeft elk apparaat een afzonderlijke bekabeling en signaalverwerking nodig.

  • Met behulp van IO-Link creëert de TCC een digitaal netwerk voor een betaalbare installatie
  • De dubbele meetwaarden van de TCC-sensor geven een redundante meting zonder extra kosten