Naar hoofdmenu springen
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Ontdek de Calibration Check technologie
  2. Technologie

Technologie

Meetsysteem
De sensoren van de TCC-familie beschikken over twee sensorelementen, die zichzelf controleren en bij een signaaldrift een bijhorende waarschuwing versturen.De weerstand van het PTC-element (Positive Temperature Coefficient) neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. De weerstand van het NTC-element (Negative Temperature Coefficient) daalt naarmate de temperatuur stijgt.

Omdat PTC- en NTC-element tegenovergesteld reageren op temperatuurveranderingen, meet de microprocessor het verschil tussen de beide en waarschuwt de gebruiker bij een afwijkende nauwkeurigheid.

Meettip ontwerp
ifm gebruikt voor de meettip een geavanceerde flexibele, geleidende folie op basis van de dunfilmtechnologie en twee RTD-elementen.

  • De RTD-elementen zijn verbonden met een dunne filmdrager om de thermische massa van de aansluitingen te verlagen.
  • De filmdrager en de RTD-elementen zijn op een drager bevestigd, om de elementen heel nauwkeurig te kunnen positioneren o zo een constante kracht tegen de binnenste mantelwand te garanderen
  • Deze constructie garandeert een continu contact van de RTD-elementen met de metalen huls en verkleint de afstand tot het procesmedium. Het resultaat is een snelle en reproduceerbare reactietijd!

Behuizing uit een deel

De TCC beschikt over een volledig gelaste, hermetisch afgedichte RVS-behuizing volgens IP 69K norm. Dat voorkomt het binnendringen van vocht, wat vaak de oorzaak is van driftverschijnselen.

In tegenstelling tot gebruikelijke koptransmitters die ter plaatse moeten worden bekabeld en ingeregeld (gekalibreerd), wordt de uit een deel opgebouwde TCC al volledig gekalibreerd geleverd.

  • Deze wordt via een kalibratieproces met meerdere baden tijdens het productieproces volledig gekalibreerd en gemonteerd geleverd. Download het gratis fabriekscertificaat online vanaf onze website
  • De opgegeven nauwkeurigheid heeft betrekking op de complete bouwserie. De nauwkeurigheid van de afzonderlijke componenten hoeft niet bij elkaar te worden opgeteld
  • Eenvoudige bestelling via een 6-cijferig artikelnummer
  • Ongeplande productiestilstanden als gevolg van een sensorfout kunnen worden verhinderd, waardoor productiviteits- en winststijgingen zijn te realiseren

Digitale communicatie

Elke TCC-sensor is uitgerust met een traditionele analoge uitgang van 4...20 mA en de modernste IO-Link-communicatietechnologie. Vergeleken met de analoge communicatie draagt dit bij aan een hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid, omdat er geen signaalverliezen kunnen ontstaan.

Met behulp van IO-Link is een inzicht te verkrijgen in het proces

  • Continue bewaking van proces- en referentietemperatuur
  • Inbouwdatum
  • Event logboek voor kalibratie-controlestatus, bedrijfsuren en elektronica-temperatuur
  • Histogram over het gehele temperatuurbereik

Kalibratie-controlestatus
Dankzij de goed zichtbare led van de TCC is de status van de sensor in een oogopslag te zien.

  • 24-uurs bewaking op meetfouten tussen de kalibratie-intervallen
  • Reduceren van productieverliezen en kwaliteitsverlies door onnauwkeurige metingen tussen de kalibratie-intervallen
  • Automatische registratie verhindert fouten als gevolg van handmatige meting of dataopslag
  • Behoefte aan formele kalibratiecontroles is aanzienlijk te reduceren

Groen
Normale werking. Bewaakt kalibratiecontrole en on-boarddiagnose

Temperatuur (PT) Referentietemperatuur (NTC) Status kalibratiecontrole (OUT1) Analoog signaal (OUT2)
Kalibratiecontrole In
On-boarddiagnose In

Blauw
Alarmmodus. Verstuurt een waarschuwing.

  • Gedefinieerde kalibratie-controlewaarden overschreden
  • Referentie-element (NTC) defect
  • Kalibratiecontrolefunctie niet beschikbaar
Temperatuur (PT) Referentietemperatuur (NTC)* Status kalibratiecontrole (OUT1) Analoog signaal (OUT2)
Kalibratiecontrole Uit

* Bij een defect referentie-element wordt geen NTC-temperatuurwaarde uitgevoerd.

Rood
Foutmodus. On-boarddiagnosefout wordt gemeld.

  • Meetelement (PT) defect
  • Gebroken soldeerpunten bij de elementen
  • Temperatuurbeveiliging (> 230 °C procestemperatuur)
Temperatuur (PT) Referentietemperatuur (NTC) Status kalibratiecontrole (OUT1) Analoog signaal (OUT2)
Kalibratiecontrole ** uit 21,5 mA of 3,5 mA

** De NTC-temperatuurwaarde wordt uitgegeven, echter alleen via IO-Link.