Temperatuursensor TCC met driftbewaking
Vertrouwt u uw temperatuurmeetinstrumenten?
De temperatuurmeting behoort tot de belangrijkste metingen in procesbesturingen. In de levensmiddelen- en drankenindustrie is een nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmeting doorslaggevend voor de kwaliteit en veiligheid van de producten.Maar wat gebeurt er als uw procestemperatuur onnauwkeurig is?
De TCC van ifm is ontwikkeld om de uitdagingen van conventionele temperatuurmetingen op te lossen.
![]() |
Heldere weergave van de status van de sensor Dankzij de “Calibration Check Technology” kan de meetnauwkeurigheid in real-time worden bewaakt. Wanneer de temperatuur van de gedefinieerde tolerantiewaarden afwijkt, communiceert de TCC dit zowel elektronisch via een signaal als optisch via een grote blauwe led. |
![]() |
IO-Link levert gedetailleerd inzicht in het proces In vergelijking met analoge communicatie zorgt de digitale communicatie voor een hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid, omdat er geen signaalverliezen optreden. |
![]() |
Absoluut dicht dankzij een behuizing uit een stuk Als er vocht in de sensor binnen dringt, leidt dit vaak tot drift in het signaal. De volledig gelaste RVS-behuizing maakt de TCC blijvend bestand tegen externe invloeden zoals vocht. |
![]() |
Verschillende inbouwlengten en procesaansluitingen 1,5” en 2” Tri-Clamp-adapters, 6 mm diameter en hygiënische G1/2”-procesaansluitingen met inbouwlengten tot 550 mm maken het breed toepasbaar in tal van applicaties. |
![]() |
Intelligente diagnosefunctie bewaakt de nauwkeurigheid Twee, in de meetpunt geïntegreerde, RTD-elementen reageren tegenovergesteld op temperatuurveranderingen en worden door een microprocessor op afwijkingen in de meetnauwkeurigheid bewaakt. |