- Visionsensoren
- Visionsensor type O2D
- Applicaties
Applicaties
Wat zijn typische toepassingen?
De 2D-visionsensor Dualis combineert contour- en Blob-analyse in één apparaat.
Hij let zowel bij oppervlakken alsook bij contouren op elk detail en kan hierdoor een groot aantal foutcontrole- en inspectietoepassingen tijdens het gehele productieproces uitvoeren.
Positieherkenning van een uitsparing
Controle van de juiste stanspositie
- Contour van de uitsparing in combinatie met de buitenste randen (referentiecontour) wordt gedetecteerd
- Uitsparing moet niet alleen uitgevoerd zijn, maar ook op de juiste positie
Voordelen
- Detectie van de buitenste omtrek om positie en contour van de uitsparing vast te leggen
- Vermijden van afgekeurde producten door foutieve stanspositie
Herkenning van moeren aan een carrosserieonderdeel
Aanwezigheidscontrole van gemonteerde plaatmoeren
- Contourherkenning van meerdere plaatmoeren tegelijkertijd
- Ontbrekende of defecte plaatmoeren worden op betrouwbare wijze herkend
- Slechte delen worden uitgesorteerd
Voordelen
- Betrouwbaarder bij de moerherkenning door onafhankelijke positie ten opzichte van lasersensoren
- Gelijktijdige opvraag en lokalisering van meerdere plaatmoeren voor eenvoudige en snelle foutanalyse
Aanwezigheidscontrole van schroefdraad en aantal gangen hiervan
Controle van de aanwezigheid van schroefdraad en het aantal gangen
- Aantal gangen per schroefdraad detecteren
- Pixels van de reflectie van de schroefdraadgangen tellen
- Inconsistenties op het schroefdraadoppervlak herkennen en onbewerkte componenten uitsorteren
Voordelen
- Herkennen en uitsorteren van slechte delen in het draaiende proces
- Voorkomen van fouten zoals lekkage van olie en zodoende vermijden van machine-uitval
Oppervlakteherkenning en volledigheidscontrole
Aanwezigheid en hoeveelheid epoxyhars controleren
- Aantal harsapplicatiepunten controleren
- Aanwezigheid van epoxyhars wordt ondanks verschillende vormen herkend
- Harshoeveelheid kan worden bepaald aan de hand van het oppervlak
Voordelen
- Efficiënt materiaalgebruik door hoeveelheidscontrole
- Voorkomen van verkeerd verlijmde onderdelen
Spuitgietproces
Bewaking van het spuitgietproces
- Kwaliteitsbewaking en versnelling van het spuitgietproces
Voordelen
- Onzuiver spuitgietwerk wordt gedetecteerd
- Er wordt herkend wanneer de vorm gereed is voor de volgende cyclus
Herkenning van houten balken op pallets
Geautomatiseerde depalletisering
- Besturing van de robotarm voor depalletisering met behulp van de verticaal geplaatste geleidende drager
Voordelen
- De uitlijning van de robotarm kan geautomatiseerd worden uitgevoerd
- Verkeerde uitlijning van de gripper wordt vermeden
Dop inspectie
Voor het afvullen zijn snelle en nauwkeurige sluitstations nodig
- Controle van de aanwezigheid en de correcte bevestiging van de afsluitdop
Voordelen
- Eenvoudige, betrouwbare en snelle controle van de bevestiging van de dop met behulp van achtergrondbelichting
Kabelkleurherkenning
Volledigheid van de kabelboom garanderen
- Herkennen of alle kabels aanwezig zijn.
Voordelen
- Kabelkleuren kunnen met behulp van verschillende golflengtes voor licht worden weergegeven en gedetecteerd
- De pixeltelalgoritme herkent de kabels op basis van de ingestelde drempelwaarde van de grijsschaal.
Tandwielsortering
Herkenning van het correcte tandwiel
- Aan de details herkennen of het correcte object beschikbaar is.
Voordelen
- Een camera met een standaardobjectief dat op 300 mm afstand is gemonteerd, levert een resolutie van 0,07 mm/pixel voor de contouralgoritme om de randen van de tandwieltanden te vinden.
- De geautomatiseerde foutcontrole zorgt ervoor dat klanten op betrouwbare wijze de juiste tandwielen ontvangen.
O-ringmontage
Aanwezigheidscontrole in de O-ringmontage
- Controle op de aanwezigheid en correcte montage
Voordelen
- Contourherkenning herkent en verifieert de juiste O-ring aan de hand van een ingeleerd beeld