You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. RFID-identificatiesystemen
  2. Multicode Reader O2I

Multicode Reader O2I

Zo eenvoudig als een sensor

Alles-in-één-systeem

De Multicode Reader O2I herkent nu ook lettertypes en tekens naast de bekende 1D- en 2D-codes (OCR). Ook onder lastige omstandigheden staat hij borg voor een betrouwbare identificatie, bijv. bij veranderend vreemd licht of bij glanzende oppervlakken.
De productiedatum, het batchnummer en de serienummering van de producten zijn tegenwoordig belangrijke punten bij track&trace - taken in de omgeving van Industrie 4.0. Met de verder ontwikkelde O2I kunnen deze taken nu op meesterlijke wijze worden uitgevoerd. Het lezen of vergelijken van alleen teksten, of in combinatie met 1D- en 2D-codes.

  • Wilt u de houdbaarheidsdatum aflezen of alleen de kwaliteit van de afdruk controleren?
  • Wilt u de inhoud van een code vergelijken met een tekst ernaast?
  • Hebt u alleen digitale informatie nodig als de juiste tekst beschikbaar is?

Productvoordelen

Welke voordelen biedt de nieuwe Multicode Reader?

Alles-in-één-systeem
1D- en 2D-codes, teksten en tekens
Variabele werkposities
De positiebijregeling door code, contouren of objecten maakt het mogelijk om altijd een tekst te lezen waarvan de uitlijning eerder is gedefinieerd.
Ongeacht kleur, kwaliteit, glans
Herkent probleemloos codes en teksten op een grote verscheidenheid van achtergronden; door verschillende afbeeldingen te gebruiken, kunnen zelfs contouren met zwakke contrasten worden gebruikt voor de ankerfunctie.
Variabele instellingen, zelfs met verschillende lettertypen en -grootten
Meerdere regels per ROI, of ook meerdere ROI's mogelijk, biedt verdere flexibele instellingen als verschillende lettertypen of lettergrootten beschikbaar zijn.

Features

Identificatie en verificatie van tekst (OCR)

(met nieuwe firmwareversie - vanaf 30-05-2022)

Doel-/voorbeeldapplicaties

  • Detectie en controle van typekenmerken
  • Serienummers van onderdelen
  • Vervaldatum en/of productiedatum
  • Productidentificatie

De logica die in de ifm VisionAssistant is geïntegreerd, vergelijkt de informatie die van een besturing is ontvangen met de gelezen codecontent en beoordeelt onafhankelijk op "OK" of "NOK" De productiestap wordt gecontroleerd door het serienummer te vergelijken met een specificatie.

Op basis van de contour van het bedrijfslogo kan met een positiebijregeling van de betreffende tekstregel altijd de juiste regel worden gelezen, ongeacht de rotatiepositie van het product.

Gebruik onze gratis firmware-update en update uw apparaat met de nieuwe functies.

Firmware downloaden

In luttele seconden klaar voor gebruik

Een highlight: met maar één druk op de toets regelt de sensor automatisch de scherpstelling, belichtingstijd en codetype.
Ook toepassingen met een barcode of 2-D-code per beeld kunnen zo snel met de teach toets worden geprogrammeerd. Dat bespaart tijd en geld.
De vooringestelde configuratie van het apparaat kan worden gewijzigd met een gebruiksvriendelijke smartphone-app.

Eén-toets-teach en configuratie via smartphone-app

Met de O2I-teach-app wordt op het smartphone-display een datamatrix-code gegenereerd. Deze gewoon in het zichtveld van de Multicode Reader houden en de configuratie wordt automatisch overgenomen.
Verkrijgbaar voor iOS, Android en Windows.

Voor inbedrijfstelling en evaluatie: de ifm-Vision-Assistant

Voor complexe identificatietaken kan de Multicode Reader gebruikersvriendelijk worden geconfigureerd met de bekroonde Vision Assistant. Een livebeeld en een omvangrijke visualisatie van alle instellingen bieden de gebruiker steeds een optimaal overzicht.

Gratis te downloaden

Meerdere codes, één beeld

De Autofind-Code-functie van de Vision-Assistant herkent zelfstandig meerdere verschillende codes in een beeld. De gebruiker kan deze vervolgens in de Vision Assistant eenvoudig toewijzen.

Uniek – de verloopbesturing

Deze visualiseert in de Vision Assistant alle configuraties van de beeld- en code-instellingen.
Zo hebt u snel een compleet overzicht van de gehele toepassing. Bovendien kan met de logische functie en met de interfacefunctie comfortabel de uitgang van de sensor worden geprogrammeerd.

Optimaal contrast door polarisatiefilter

Een geïntegreerde in te schakelen verlichting met polarisatiefilter zorgt bij glanzende oppervlakken, bijv. metaal, voor voldoende contrast om de codes op betrouwbare wijze te kunnen lezen.

Eén code, wisselende achtergrond

Er kunnen in een mum van tijd meerdere beelden met verschillende belichtingstijd worden opgenomen om codes met variabele oppervlaktekwaliteit of afwijkende kleur of omgevingslicht te herkennen.

Applicaties

Kwaliteitsborging

Vulinstallaties

  • Levensmiddelenindustrie
  • Drankenindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • en andere

Voordelen

  • Het juiste product in de juiste verpakking
  • Meerdere producten op een productielijn bespaart ombouwtijden
  • Minder reclamaties door verkeerde vullingen in verpakkingen

Productiebesturing

Productielijnen

  • Automobielproductie
  • Machinebouwer
  • Materiaalverwerking
  • en andere

Voordelen

  • Verificatie van correcte fabricagedelen in het proces
  • Indeling van de juiste productiestappen
    bijv. lassen, lakken, monteren
  • Identificatie van de voorzieningen
    voor bijv. gereedschapswissels

Sorteertaken

Transportbanden

  • Logistiek
  • Industriële automatisering
  • Aanduiding van werkstukdragers
  • en andere

Voordelen

  • Producttracering en pakketbeheer
    bijv. voor planning op basis van gegevens
  • Tijdbesparing door geautomatiseerde sortering
  • Lagere foutmarge omdat verkeerde bediening door medewerkers uitgesloten is

Product- en proceskwaliteit nemen toe

 

Processen transparant maken
Weten wat wanneer en waar gebeurt
Materiaalstroom optimaliseren
Voldoende materiaal in de juiste productiestap klaarzetten
Kwaliteit waarborgen
Componenten correct ten opzichte van het eindproduct indelen
Leverdatum exact vastleggen
Chronologische procesfasen op basis van gegevens sturen

Technologie

Het toepassingsgebied van de O2I5 als smart vision-sensor strekt zich uit van 1D/2D-codelezers tot tekstherkenning en -verificatie bij producttracering, productidentificatie tot en met productbesturing.

Met zijn 1.2MP-camera herkent de sensor 1D- en 2D-codes, ongeacht de draaistand van de code ten opzichte van de sensor, en teksten, ongeacht hun positie in het beeld. Verschillende geïntegreerde verlichtingen creëren een homogeen lichtveld - eventueel met behulp van de geïntegreerde polarisatiefilters om spiegelingen of reflecties te verminderen. En voor speciale toepassingen kunnen tot 5 beelden worden gecreëerd, elk met volledig verschillende instellingen. Bovendien biedt de ifm VisionAssistant talloze mogelijkheden, naast een modern, duidelijk gestructureerd proces en vele innovatieve en flexibele instelmogelijkheden. De geïntegreerde diagnosefuncties (real-time onderhoud) met zoekzonebewaking ("ROI-monitoring"), bewaking van de foutieve uitlijning van de visionsensor en de bewaking van beeldparameters zorgen voor een betrouwbaar proces in de toepassing. En zelfs een apparaat verwisselen kan in een paar minuten zonder software dankzij de ifm memorystick.

Beeldveldcomputer voor de productselectie