• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Новини
  3. PG електронен манометър

Електронен манометър с интелигентен дисплей за налягане

Сензорите за налягане на ifm са се доказали като надеждно решение в широк спектър от индустриални и хигиенни приложения в продължение на много години. Електронният манометър PG е преработен и се отличава с нови и подобрени характеристики.
Многоцветният LED дисплей позволява ясна и недвусмислена визуализация на диапазоните на налягане, точките на превключване и минималните и максималните стойности. Механичните указатели, които са склонни към грешки, са заменени с издръжливи и добре видими светодиоди. Този технологичен напредък осигурява по-добра яснота и надеждност.

Електронният манометър в детайли

Предимства на продукта

Комбиниран манометър и електронен сензор за налягане
PG съчетава отличната четливост на дисплея на манометър със силните страни на електронен сензор за налягане, в резултат на което се получава прецизен сензор за налягане с всеобхватни възможности за визуализация.

Интелигентен LED дисплей
Многоцветният светодиоден пръстен дава възможност за ясна и недвусмислена визуализация на диапазоните на налягане, точките на превключване и минималните и максималните стойности. Възползвайте се от персонализираните възможности за визуализация и регулирайте работните диапазони според конкретното приложение чрез IO-Link. Отпада необходимостта от ръчно маркиране на работните диапазони, както при традиционните манометри. Освен това стойността на процеса се показва и като цифрова стойност. PG17 Ви позволява да изберете дали да се показва налягането или температурата.
След монтажа можете да подравните дисплея на сензора механично - независимо от ситуацията на монтаж.

Хигиенни и индустриални версии на устройствата
За да отговорим на изискванията както за хигиенни, така и за индустриални приложения, разработихме две отделни версии с различни технически характеристики и одобрения, които Ви помагат да постигнете най-добрите възможни резултати във всеки един случай.

Устойчива керамична мембрана
Електронният манометър се отличава със своята устойчива керамична мембрана, повишавайки безопасността и доверието в критични приложения.

Повече за измервателната мембрана

Изключителна безопасност при хигиенни приложения
Хигиенната версия на устройството може непрекъснато да издържа на средни температури до 150 °C и предава стойността на температурата чрез IO-Link. Динамичните температурни промени, които се случват в процесите на CIP, се компенсират.

Интелигентен LED дисплей

Информация за продукта

Версия Хигиенна версия PG17xx Индустриална версия PG14xx
Измервателни диапазони -1…40 bar -1…400 bar
Интегрирано измерване на температурата на средата
Изходна температура на устройството
Максимална температурата на средата Постоянно издържа до 150 °C Постоянно издържа до 80 °C
Температурна компенсация
Технологична връзка Aseptoflex-Vario G ½
Измервателна мембрана Керамична мембрана Керамична мембрана
Одобрения** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Цена
** Всички наши продукти имат CE, cULus, CPA и UKCA като стандарт

Примери на употреба

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

Информация и възможности чрез IO-Link

В допълнение към типичните функции, като задаване на параметри и предаване на стойности на процеса, манометърът предлага допълнителна информация и опции чрез IO-Link:

  • оптимизиране на дисплея (яркост, цвят, до 5 оформления)
  • мин. и макс. памет, брояч
  • температура на устройството

Пренос на данни без загуба
IO-Link позволява пренос на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация. Външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху преноса на данни. Диагностичните данни се предоставят също и чрез IO-Link.

Прозрачни процеси
Текущото налягане се извежда прецизно с възможно най-високата разделителна способност чрез IO-Link. Това ви позволява лесно да следите процеса си по всяко време. Освен това, температурата на средата се извежда циклично чрез IO-Link (PG17xx).

Гъвкава конфигурация дистанционно или директно на HMI
Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link - дори от разстояние или по време на работа.

Планирате да замените устройството?
Функцията за архивиране и възстановяване автоматично архивира и възстановява набори от параметри - само устройството трябва да бъде сменено.

Модерна срещу класическа инсталация

 
PG електронен манометър

Механичен манометър

Сензор за налягане
(без дисплей)
    Често се използват в комбинация
Измервателна клетка Здрава и хигиенна керамична измервателна клетка Механичен измервателен елемент Измервателна мембрана от керамика или неръждаема стомана
Дисплей Дисплей с LED пръстен

LED пръстенът може да се настройва индивидуално
Механична стрелка:
ръчно маркиране на работни диапазони
Корпус Корпусът от неръждаема стомана, дисплеят може да се въртят на 320° Корпус от неръждаема стомана Корпус от неръждаема стомана
Изходи Цифрови (IO-Link)
Аналогови 4...20 mA
Изходни сигнали са възможни само в комбинация с допълнителен трансмитер за налягане Превключващ изход
Аналогов 4...20 mA
Цифров (IO-Link)
Функции и специални характеристики Интегрирано измерване на температурата (PG17xx)

Температурна компенсация

32-битова разделителна способност на IO-Link (20 000 стъпки)
Механичните манометри често се нуждаят от пълнеж на корпуса, който може да изтече и да замърси процеса

Механичните стрелки са чувствителни към повреди и изместване
Измерените стойности, предавани към PLC, са по-точни от тези, показвани от аналогов манометър
Системна интеграция Бързо и лесно интегриране на един компонент Интегриране на поне два компонента (механичен манометър + сензор) Необходим е допълнителен манометър, ако е необходим дисплей
Електрическо захранване Необходими са 24 V DC Необходими са 24 V DC

ЧЗВ

Продукти