- Soluções para a indústria alimentícia e de bebidas
- Condutividade
Como melhorar a qualidade do produto e economizar energia através de soluções de condutividade com IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/ldl_food_and_beverages_lp.jpg?v=791814297)
Você deseja:
- Aumentar a qualidade do produto?
- Diminuir o aparecimento de água suja, o consumo de produtos químicos e de energia?
- Aumentar a capacidade de produção?
Então confie nos sensores de condutividade para tanques e reservatórios confiáveis ifm e descubra aqui como as soluções podem te ajudar.
Como posso garantir a correta qualidade de produto com soluções ifm?
Através:
- da detecção de mudança de fases que garantem a retirada da solução de limpeza
- da redução de perdas de produto e de água de enxágue durante a mudança de produção
Como posso melhorar, com as soluções ifm, o desempenho nos meus processos?
Através:
- de um sinal exato e sem perdas graças à transmissão digital de condutividade e temperatura via IO-Link
- de pontos de medição adicionais que podem ser oferecidos através de uma boa relação preço-qualidade
- de uma leve adaptação do processo por meio das informações adicionais dos novos pontos de medição
Como posso minimizar períodos de paradas e aumentar a disponibilidade da minha instalação com as soluções ifm?
Através:
- monitoramento à distância via IO-Link que ajuda a detectar problemas no processo ou no sensor antes que eles ocorram