Como melhorar a disponibilidade e o desempenho de sua instalação através de sensores de pressão com IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
Você deseja:
- Diminuir os períodos de paradas?
- Aumentar a precisão dos dados de produção?
- Eliminar o risco de perdas de produção?
Então confie nos sensores de pressão para tanques e reservatórios confiáveis ifm e descubra aqui como as soluções te ajudam.
Como posso minimizar os períodos de paradas e aumentar a disponibilidade com as soluções ifm?
Através:
- da simples eliminação de falhas de células cerâmicas (fissura na membrana leva a um sinal de falha)
- da possibilidade da troca automática de dispositivos graças ao IO-Link
- de uma instalação fácil sem risco de danificar a célula cerâmica (graças à estrutura do sensor)
- de uma maior vida útil das células cerâmicas ao contrário das membrana metálicas
Como posso melhorar, com as soluções ifm, o desempenho nos meus processos?
Através:
- de um sinal muito preciso graças à transmissão digital via IO-Link
- da detecção confiável de vazio em tanques
- uma melhor compensação de temperatura que possibilita ciclos de limpeza mais rápidos e melhora dos tempos de ciclos (ex.: processo CIP/SIP)
- de um processo de limpeza mais rápido graças à célula cerâmica robusta
Como posso garantir a correta qualidade de produto com soluções ifm?
Através:
- de uma célula cerâmica sem transmissor de pressão que evita contaminações causadas por líquidos de transmissão de pressão
- do uso de uma célula cerâmica que não traz nenhum risco de vazamento