- Soluções para a indústria alimentícia e de bebidas
- Tecnologia de conexão
Como melhorar a disponibilidade de sua instalação através de tecnologia de conexão
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/evf_food_and_beverages_lp.jpg?v=791820245)
Você deseja:
- Diminuir períodos de parada e custos causados pela entrada de água?
- ter que trocar menos cabos?
- diminuir a complexidade do cabeamento?
Então confie nas confiáveis soluções de tecnologia de conexão para a indústria alimentícia e de bebidas ifm e descubra aqui como as soluções te ajudam.
Como posso minimizar períodos de paradas e aumentar a disponibilidade da minha instalação com as soluções ifm?
Através:
- materiais resistentes à produtos de limpeza e choques de temperatura e permitindo assim uma aplicação duradoura em ambientes adversos
- conexões M12 robustas que são amplamente resistentes à rápidas mudanças de temperatura e de vibrações
- possibilidade de uma rápida troca de sensor
- rápido cabeamento via IO-Link (em vez de um cabeamento no quadro de distribuição)