- Novos produtos
- Sensores
- Não perca a direção: encoder IO-Link multivolta
Não perca a direção: encoder IO-Link multivolta
- Rastreamento absoluto de posição mesmo sem energia
- Os valores podem ser ajustados diretamente e sem desvios através do CLP, para operações de posicionamento precisas
- Montagem flexível graças ao conector rotacional M12 com estado LED integrado
O grande benefício graças ao IO-Link
- Medição do tempo de operação dos rolamentos para um planejamento de manutenção eficiente
- Resolução livremente configurável para uma rápida colocação em funcionamento
Comunicação do processo em tempo real
O novo encoder multivolta com uma resolução total de 31 bits, oferece capacidades de posicionamento e de velocidade abrangentes. Graças à tecnologia de medição magnética robusta e sem bateria, o sensor também detecta movimentos com a máquina desligada. Comunicação do processo em tempo real graças à entrada e saída digital: Sensores de posição podem sinalizar posições finais diretamente no encoder, sem o CLP como intermediário. Assim se evita um deslocamento lateral e mecânico.
A instalação sempre sob controle para uma manutenção adaptada às necessidades
Para uma manutenção de acordo com a necessidade, além da temperatura o sensor também fornece informações sobre comutação e desligamento, horas de operação totais e tempo de operação dos rolamentos. O monitor de velocidade integrado também monitora continuamente a velocidade do eixo e garante assim uma alta disponibilidade da instalação.