• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Gerenciar e monitorar a frota de máquinas de forma global

  • Conexão direta do centro pelo controle até o local da máquina
  • Soluções de hardware e de nuvem compatíveis para uma implementação fácil
  • Logística de informação melhorada graças ao diagnóstico antecipado
  • Avaliar os dados da máquina e usá-los para otimizar a frota de máquinas

ifm mobileIoT Suite: gestão e serviços
Com o mobileIoT Suite você mantém o seu maquinário e a sua condição de operação sempre sob controle Assim você pode reagir antecipadamente em caso de necessidade de manutenção. O sistema é apropriado tanto para locadores de frotas de máquinas, assim como para fabricantes de equipamentos originais que queiram convencer com serviços de manutenção altamente precisos no pós-venda. Também é possível fazer rapidamente modificações para atender as constantes mudanças das necessidades dos clientes, assim como a configuração de uma máquina.

mobileIoT DataPortal
As informações relevantes sobre as suas máquinas estão contidas no portal de dados do mobileIoT. Gere relatórios e adapte instrumentos e telas para você mesmo ou para os seus clientes. Ferramentas de análise e histórico de dados ajudam você a prever históricos de condição de suas máquinas, a planejar a manutenção à tempo evitando assim falhas caras das máquinas

Para a gestão global das máquinas são necessários hardwares que transmitem os dados para a nuvem:

CR3145 – mobileData
O dispositivo é conectado com o barramento CAN. Se a funcionalidade da nuvem estiver ativada, as informações comunicadas via barramento de campo são transmitidas para a nuvem pelo modo monitor CAN.

Especificação do dispositivo:

  • modem 3G (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • Antenas internas de rádio e gnss
  • gps / glonass (até 56 canais)
  • Interface CAN
  • Giroscópio e sensor de aceleração
  • IP 67
  • Alimentação de tensão: de 6 a 32 V DC
  • Marcações CE, E1 e fcc

CR3150 – mobileMaintenance/3G
O dispositivo permite, de forma semelhando ao CR3145, uma conexão fácil entre a máquina e a nuvem. Além disso, o CR3150 permite uma conexão OTA em tempo real no seu barramento CAN ou até mesmo diretamente no seu sistema de comando.

Especificação do dispositivo como CR3145, além disso:{

  • 2ª interface de barramento CAN
  • Interface WLAN e Bluetooth com antenas internas
  • Conexão OTA em tempo real à máquina
  • Atualização de firmware e software usando WLAN/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

O CR3156/7 usa a tecnologia de rádio da próxima geração e permite que as máquinas se conectem com a rede 4G dentro da UE ou EUA.

Especificação do dispositivo como CR3150, além disso:{

  • Modem 4G (dependendo da região)
  • Antenas externas para rádio e GPS
  • Memória interna de grande capacidade para a atualização das máquinas
  • Atualização de firmware e software usando conexão de rádio

Produtos