Para AS-i e IO-Link: distribuidor de tensão passivo para áreas higiênicas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- O módulo de campo robusto alimenta até 8 mestres IO-Link ou integrantes AS-i
- O invólucro plástico atende às altas exigências da indústria alimentícia
- Alimentação de tensão através de cabos de alimentação padrão M12, com codificação A
- Sinalização de sobrecorrente para cada porta
Dupla disponibilidade operacional
O distribuidor de tensão passivo pode ser operado tanto na rede AS-i quanto nas estruturas IO-Link. Isto ajuda a minimizar os custos de armazenamento, especialmente quando ambas as tecnologias são utilizadas. Através de conectores M12 padrões é possível conectar até 8 integrantes, tanto os sensores AS-i ou atuadores inteligentes, quanto os mestres IO-Link.
Modelo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a alta impermeabilidade permitem o uso em áreas com frequentes processos de limpeza intensiva, como por exemplo, na indústria alimentícia. O módulo sinaliza um excesso de fluxo de corrente por porta através de um LED vermelho. Assim, falhas de funcionamento ou danos à infraestrutura, atuadores ou mesmo na instalação, podem ser evitados rapidamente.
Vantagens e utilidades para os clientes
Distribuidor de tensão AS-i ou IO-Link
Devido aos materiais utilizados e ao design inovador do invólucro, estes distribuidores de tensão podem ser utilizados em aplicações higiênicas. O distribuidores de tensão de 4 portas ou 8 portas podem ser usados para alimentar até 8 integrantes AS-i, como por exemplo, cabeças de válvulas, sensores oscilantes, controles de motores etc. ou para fornecer energia aos mestres IO-Link. A detecção de sobrecorrente indica, através de um LED vermelho piscando na respectiva conexão M12, que o consumo é superior aos 4,4 A permitidos por canal.