• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Rápido e preciso: o sensor óptico mede distâncias na faixa de µm

  • Detecta pequenos objetos na faixa de micrômetros
  • Adequado para aplicações de alta frequência
  • Três modos de operação e modelo robusto e compacto permitem uma ampla gama de aplicações
  • Parametrização simples e leitura de dados no nível da TI

Detecção precisa de objetos em ambientes desafiadores

O sensor de distância óptico compacto OMH mostra seus pontos fortes nas aplicações onde outros sensores chegam aos seus limites.
Em aplicações com esteiras transportadoras rápidas, o sensor fornece frequências de medição de até 1200 Hz em modo de velocidade e detecta os menores objetos devido à resolução de até 0,01 milímetros. Graças ao modo de potência, o OMH mantém esta precisão micrométrica mesmo no caso de objetos que devido à sua natureza são difíceis de detectar usando sensores de distância comuns.

Sua alta precisão também permite ao OMH garantir de forma confiável a disposição e posicionamento precisos de componentes como é necessário por exemplo na produção de células de bateria.