Medição de ar comprimido precisa para um gerenciamento energético eficiente
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02608_gigapixel-standard-scale-6_00x.jpg?v=1677241653)
"Sensor multifuncional" reduz custos
O medidor de ar comprimido SD é um verdadeiro multitalento. Graças aos sensores integrados de temperatura e opcionalmente também de pressão, o usuário dispõe diretamente de até quatro valores de processo (vazão, pressão, temperatura e consumo total) que fornecem informações sobre a eficiência energética da instalação. Além da versão em linha, também estão disponíveis versões com rosca (SD1540, SD1440) para canos de 14 a 254 mm de diâmetro e pressão de até 50 bar.
Aumento da eficiência energética graças ao monitoramento integrado de vazamentos
Com a ajuda do monitoramento de vazão preciso do SD é possível detectar vazamentos e assim economizar custos com energia. Além disso, graças à alta repetibilidade do dispositivo é possível obter uma distribuição exata dos custos com ar comprimido em cada linha de produção e assim otimizar o cálculo de custo dos produtos.
A base para um sistema de gerenciamento energético completo segundo DIN EN ISO 50001
De acordo com a DIN EN ISO 50001, diretiva de eficiência energética da União Europeia, todos os países membros comprometeram-se a economizar energia. A condição para a redução de imposto de energia é a implementação de um sistema de gerenciamento energético. A combinação do novo medidor de ar comprimido SD com as frequentes calibrações DAkkS oferece a base ideal para isso.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/related-content/2024/hmi/sb_g_i_0293-02.jpg?v=-622285327)
O sensor emite o consumo de acordo com o diâmetro do tubo.