You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sonda passiva de temperatura para superfícies

Sonda passiva de temperatura para superfícies

Monitoramento simples do processo, mesmo em tubulações pequenas

Com a sonda de temperatura para montagem sobre superfícies é possível configurar de forma rápida, flexível e fácil um ponto de medição para o monitoramento de temperatura. A sonda de temperatura passiva é indicada principalmente para o uso em tubos de pequeno diâmetro, nos quais o monitoramento invasivo da temperatura afetaria significativamente a vazão do fluido. Como os valores são registrados de forma não invasiva, não há risco de contaminação do fluido. A instalação é simples e não requer perfuração e soldagem demoradas e de alto custo, de modo que o ponto de medição também pode ser instalado durante o processo.

Conformidade higiênica

Graças à faixa de temperatura de até 160 °C, o alto grau de proteção IP69K e o princípio de montagem higienicamente seguro testado pela Ecolab, a sonda também é adequada para o uso na produção de alimentos. Em combinação com o monitoramento invasivo da temperatura, por exemplo, é possível garantir o aquecimento completo da tubulação, que é necessário no processo CIP.

Dupla perfeita: sensor de temperatura e conversor de sinais de temperatura

Os valores de resistência do sensor de temperatura de superfície passivo podem ser analisados por meio do conversor de sinais de temperatura TP que converte os valores dos elementos PT100 e PT1000 em sinais analógicos ou IO-Link.