- Novos produtos
- Sensores
- O sensor de pressão PQ Cube estabelece novos padrões
O sensor de pressão PQ Cube estabelece novos padrões

Robusto em todos os cantos e recantos
Graças à sua robustez, o PQ Cube é a escolha ideal para o uso em ventosas à vácuo e em qualquer outra aplicação pneumática. Seja em invólucro com grau de proteção IP65, conectores de latão ou a célula de medição comprovadamente precisa e resistente à poeira e sujeira: tudo foi projetado para o uso permanente em ambientes industriais exigentes.
Display TFT: visualização simples de dados
Também não se economizou no conforto: o display TFT de 1 polegada permite a clara leitura de todos os dados e informações relevantes. Um assistente de instalação em nove idiomas também oferece suporte durante a entrada em operação.