You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de fluxo
  2. Produtos – Novidades
  3. Sensor de vazão Vortex SV

Sensor de vazão Vortex para ambientes industriais

Os sensores de vazão por turbilhão da família de produtos SV operam de acordo com o princípio de medição do vórtice e, portanto, também são conhecidos como sensores de vazão Vortex.

Os sensores oferecem uma solução econômica para uma ampla gama de aplicações industriais. Além do preço, o desempenho também é muito bom - os sensores sempre impressionam pela alta precisão de medição e suportam até mesmo as condições adversas do processo graças à sua alta resistência.

Vantagens de produto do sensor Vortex

Uso em diversas aplicações à base de água
Para aplicações com água, água ultrapura, meios à base de água e meios à base de glicol, pois não é influenciado pela condutividade do fluido. Os sensores são uma solução adequada tanto em sistemas de refrigeração para monitorar a capacidade de refrigeração, quanto no abastecimento de água potável e em outras aplicações.
Registro da vazão e temperatura com um único sensor
Além da vazão atual, os sensores também medem a temperatura do fluido. Graças à medição de temperatura integrada, não há necessidade de um ponto de medição adicional no sistema.
Econômicos e precisos
Os sensores de vazão Vortex são econômicos e medem com precisão a vazão em uma ampla gama de aplicações industriais com uma exatidão de +/- 2%. Por exemplo, o fornecimento de água na agricultura indoor pode ser monitorado e controlado com precisão.
O invólucro suporta condições industriais adversas
Tanto a versão de sensor com invólucro de aço inoxidável quanto a de plástico resistem a ambientes adversos em todos os momentos. A versão de plástico atualizada impressiona por sua resistência à pressão (16 bar até 90 °C) e à temperatura (até 125 °C).
Conexão ao sistema via IO-Link ou analógica
As duas séries de dispositivos cobrem uma ampla gama de conexões ao sistema. A versão com display tem conexão IO-Link e variantes de frequência e saídas analógicas duplas (100 … 1000 Hz, 2 x 4 … 20 mA), e a versão de plástico pode ser usada como transmissor puro através da tecnologia de 2 fios (4 … 20 mA). Além disso, é possível analisar e registrar um sinal PT1000.

Use Cases do sensor Vortex

Em água ultrapura, meios à base de água e meios à base de glicol, os sensores Vortex medem a vazão de forma confiável. Assim, eles permitem não apenas garantir a capacidade de refrigeração em aplicações de água de resfriamento, mas também regular a quantidade correta de água para o cultivo de plantas na agricultura indoor. Os Use Cases dão um panorama das aplicações já implementadas por nossos clientes.

➜ Ir para os Aplicações de Sucesso

Conexão ao sistema dos sensores Vortex

Visão geral do produto

Série SV de dispositivos com display e IO-Link

  • Visualização dos valores de processo e de comutação por meio do display TFT e luzes de LED
  • Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto com classes de proteção IP 65 e IP 67
  • Monitoramento contínuo da vazão e da temperatura via IO-Link (versões com saídas analógicas duplas de 4 … 20 mA disponíveis)
  • As conexões inline giratórias permitem uma integração rápida e fácil

Série SV de dispositivos totalmente em plástico com sinais de saída analógicos e PT1000

  • Detecta água ultrapura, meios à base de água e soluções de glicol (35%)
  • O design de peça única resiste às altas pressões e temperaturas do processo
  • Durável e robusto graças ao plástico resistente à hidrólise
  • Tecnologia de 2 fios para a aplicação simplesmente como transmissor
  • Variantes de dispositivos com homologação para água potável

FAQ dos sensores de vazão Vortex