You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Novidades
  3. Sensor pneumático PQ

O sensor de pressão para aplicações pneumáticas

O PQ Cube é a escolha certa para qualquer tipo de aplicação pneumática. Seja em aplicações de vácuo, de garras ou em unidades de manutenção, o PQ Cube impressiona por seu desempenho permanente.

Não apenas os valores internos impressionam. Através do display de 1 polegada, os valores de processo são claramente exibidos em diferentes layouts, enquanto os pontos de comutação são indicados por LEDs. A instalação também pode ser realizada de forma rápida e fácil com o assistente de instalação guiado.

O PQ Cube em detalhes

Vantagens do PQ Cube

Aplicação universal

O PQ Cube é adequado para uma ampla gama de aplicações pneumáticas graças à sua célula de medição comprovada no mercado por muitos anos e pode ser usado em unidades de manutenção, em garras e no monitoramento da pressão de cilindros, por exemplo.

Display TFT gráfico completo de 1 polegada e LEDs de ponto de comutação

Valores de processo, pontos de comutação e outras informações disponíveis via IO-Link podem ser visualizadas imediatamente no display. A exibição permite a escolha de diferentes layouts de display com mudança de cor vermelho-verde inequívoca.

Assistente de instalação guiado

Com o assistente de instalação guiado, o sensor de pressão PQ pode ser colocado em operação de forma rápida e fácil. O assistente orienta você em um total de 9 idiomas durante a inicialização e solicita todos os atributos relevantes para sua aplicação. Alterações posteriores e avançadas podem ser feitas de forma flexível via IO-Link ou diretamente no dispositivo através dos 3 botões.

O PQ virtual como protótipo interativo

Experimente o display e o assistente de instalação em nosso protótipo interativo (click dummy). O protótipo interativo pode diferir do original e não contém todas as funcionalidades!

Chamar o menu ou assistente de instalação / confirmar entrada
Navegação no menu
Voltar

Aplicações

Tratamento de ar comprimido

O tratamento de ar comprimido é um fator essencial para a funcionalidade e a vida útil dos sistemas pneumáticos. Graças ao engenhoso conceito de montagem, o sensor de pressão pode ser instalado na sua unidade de manutenção sem a necessidade de adaptadores e é um componente ideal para o tratamento de ar comprimido.
Através do display totalmente gráfico de 1 polegada, é possível ver o tempo todo se os valores do processo estão dentro da faixa de referência.

Monitoramento e medição da pressão do sistema

Para o bom funcionamento da instalação, o PQ Cube monitora a pressão do sistema de maneira confiável em uma faixa de medição de -1 até 16 bar.
O comando e a entrada em operação do sensor podem ser feitos de maneira rápida e fácil através dos 3 botões e do menu de navegação intuitivo. Um assistente de instalação que está disponível em 9 idiomas diferentes, facilita a entrada em operação.

Aplicações de vácuo e de coleta

Em aplicações de vácuo e de garras, que se caracterizam por mudanças rápidas de direção, o PQ Cube continua funcionando o tempo todo graças à sua robustez. Além disso, a mudança de cor vermelho-verde do display permite a visualização clara do valor do processo. Isso permite ao operador da instalação detectar imediatamente se o objeto foi coletado corretamente.

Ao instalar os sensores, pode-se escolher entre uma montagem em parede, trilho DIN ou em painel.

Possibilidades de montagem flexíveis

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Processos transparentes
    Além da pressão atual, o IO-Link também transmite a temperatura do dispositivo e a temperatura do fluido forma acíclica. Assim você mantém o seu processo sempre sob controle.
  • Registro e simulação de valores e eventos do processo
    Além de exibir e registrar os valores do processo, também é possível registrar e simular vários eventos via IO-Link. Isso inclui as horas de operação desde a instalação, o número de eventos de sobrepressão e os ciclos de comutação em ambas as saídas.
  • Transmissão de dados sem perdas com tecnologia de conexão sem blindagem
    O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital não há perdas de conversão e as influências externas como os campos magnéticos não afetam a transmissão de dados.
  • Parametrização flexível remota ou direta na IHM
    O sensor de pressão pode ser parametrizado de forma fácil e rápida através do IO-Link. As configurações também podem ser feitas remotamente ou durante o processo via IO-Link.

Produtos