You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Módulos

ifm mate: os módulos

Novidade: conexão SAP para gerenciamento centralizado de pedidos

A integração por meio do módulo "Shop Floor Integration" simplifica o processamento de pedidos

A partir da versão 1.4.0, o sistema de assistência ao operador ifm mate pode ser perfeitamente conectado ao sistema SAP S/4HANA de uma empresa, onde pode-se criar pedidos de serviço para estações de trabalho de maneira centralizada e acompanhar o seu progresso. Usando um escaneador manual, o operador pode selecionar na interface de usuário do mate, os pedidos de trabalho manual pendentes para poder processá-las. Uma vez feita a seleção, outros detalhes do pedido são visualizados no mate. Esses podem ser as quantidades a serem produzidas, bem como vídeos ou instruções sobre as etapas de produção. Também é possível controlar a seleção e a disposição corretas das caixas de material para permitir um processamento de pedidos sem erros, com o máximo de ergonomia e eficiência.
As peças boas e ruins podem ser alimentadas automaticamente no SAP usando o sistema de controle de qualidade baseado em sensores, que também está disponível. Depois que o pedido é processado, todas as informações são transmitidas para que os dados possam ser usados imediatamente no planejamento dinâmico da produção.

Visão geral das vantagens:

  • Gerenciamento centralizado e dinâmico de pedidos de produção manuais
  • Garantia de qualidade adicional graças à verificação do equipamento correto no local de trabalho
  • O registro automatizado de peças boas e ruins otimiza o planejamento de produção adicional

Estas são as novas funções:

Futuramente o ifm mate será complementado com mais módulos:

Registro de atividade via MQTT
Registro de dados para a análise do processo
Documentação de desvios de produtos
Digitalização de seus cartões de defeito diretamente no local de trabalho

Várias opções para o perfeito controle de qualidade

O Dualis está disponível com iluminação infravermelha ou RGB W. Com esta última variante é possível distinguir os objetos pela sua cor. Objetos altamente refletores também podem ser detectados facilmente graças ao filtro de polarização. Em condições com variações luminosas intensas, o Dualis captura até 5 imagens com diferentes tempos de exposição e depois seleciona a imagem com a iluminação ideal para o controle de qualidade.

Garantia de qualidade por meio de sensores em tarefas de montagem

O sensor de visão O2D5 ajuda os operadores na comparação alvo/real

A integração perfeita do sensor de visão O2D5 amplia o sistema de assistência com uma ajuda prática ao operador no controle de montagem. O sensor compara o estado real dos contornos e superfícies com o estado alvo predefinido. Essa inspeção pode ser realizada por um ou mais sensores de visão entre cada etapa de montagem ou no final do processo. As conexões que não estão encaixadas corretamente, os pontos de cola omitidos ou os componentes montados incorretamente são detectados de forma confiável com alta precisão e sinalizados ao operador. Como ajuda adicional, o respectivo contorno é mostrado no monitor para que a etapa de montagem possa ser corrigida de maneira rápida, fácil e clara. Se o estado real corresponder às especificações, o sistema libera a próxima etapa de montagem. Não há necessidade de nenhum controlador adicional para integrar os sensores de visão O2D5 ao ifm mate.

Visão geral das vantagens:

  • Permanente controle de qualidade final e em linha
  • Efeito de aprendizado imediato graças à indicação alvo/real
  • Segurança em etapas de fabricação complexas e delicadas
  • Menor porcentagem possível de produtos com defeito

Version 1.2.0: interface de comunicação disponível a partir de agora

API REST: integração ao sistema ERP e estruturas de servidores

Com o API REST, a partir da versão de software 1.2.0, o ifm mate oferece a possibilidade de estabelecer uma conexão a estruturas de rede superiores. Se forem utilizados vários dos sistemas de assistência aos operadores, esses podem acessar uma biblioteca central de diretivas de montagem. Também é possível estabelecer o diálogo com sistemas ERP para por exemplo enviar de forma centralizada e eficiente, pedidos de montagem para cada estação de trabalho manuais. Se ferramentas forem integradas, pode-se transmitir o torque exato para o processo de montagem atual através da interface para assim evitar danos ao produto.

Em resumo: Com a ajuda do API REST, você pode integrar o ifm mate diretamente em seus processos digitais de gerenciamento de pedidos e de garantia de qualidade.

A partir de agora podem ser realizadas as seguintes aplicações:

  • Controle de qualidade
  • Gestão de versões
  • Gestão de pedidos
  • Interação com ferramentas