Ir para o conteúdo principal
You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Sistema de assistência ao operário para tarefas manuais na produção: ifm mate

Instrução em tempo real através de processamento de imagem inteligente

A grande variação de tipos de montagem, a flutuação e a complexidade das sequências de processos levam a uma necessidade permanente de treinamento na produção manual e isso combinado com um grande comprometimento de recursos quando os colegas experientes assessoram e apoiam os colegas novos. É louvável, mas falando a verdade, não muito econômico.

Que tal dar aos novos colegas um instrutor em tempo integral que saiba tudo o que é importante? Um colega sempre presente que indica as diferenças em tempo hábil minimizando assim os erros de forma elegante. Um amigo com o qual se pode contar em qualquer situação de produção. Um verdadeiro companheiro. Um mate.

Aplicações

Veja como é fácil aprender com eficiência até mesmo a produção de lotes muito pequenos, e ao mesmo tempo garantir 100% de qualidade desde o primeiro passo. Totalmente sem mão-de-obra adicional. Sem rodeios. Muito descomplicado.

O que é o ifm mate?

matecorresponde aManualAssemblyTrainingEngineer que no inglês britânico significa “a pessoa que ajuda no trabalho manual”. O ifm mate é o acompanhante e guia confiável para as tarefas de montagem manuais, desde as simples até as complicadas, e garante um nível de precisão constantemente alto para a execução de tarefas de embalagem repetidas. Com o ifm mate o operário é apoiado para alcançar segurança em cada etapa individual do trabalho. É possível reduzir as fases de treinamento demoradas e caras executadas pelos colegas e evitar desde o início o reprocessamento para a garantia de qualidade.

Apoio individual em tempo real
Instruções adaptadas ao operário o guiam com segurança durante todo o processo
Simples, intuitivo e flexível
Equipamento, reequipamento e ajustes possíveis e adaptações fáceis mesmo sem conhecimento especializado, operáveis para todos.
Sem rodeios
Sistema de aprendizagem profunda sem acessórios adicionais. Pulseiras de rastreamento ou óculos VR já não são mais necessários
"mate" by ifm
Solução personalizada para a produção, desenvolvida na nossa própria produção. E ainda premiada várias vezes.