- Sensores de visão
- Sensor de visão tipo O2D
- Calculador do campo da imagem e seleção de produto
Calculador do campo da imagem e seleção de produto
Visão geral dos sensores de visão 2D
Interface de comunicação | Interface do processo | Iluminação | Objetiva | Número do produto |
Ethernet TCP/IP |
![]() 8 polos, com codificação A |
RGB-W (filtro de polarização integrado) |
Padrão 16° | O2D500 |
Grande angular 30° | O2D502 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D504 | |||
Infravermelha | Padrão 16° | O2D520 | ||
Grande angular 30° | O2D522 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D524 | |||
![]() 5 polos, com codificação L (em conformidade com a classe B) |
RGB-W (filtro de polarização integrado) |
Padrão 16° | O2D510 | |
Grande angular 30° | O2D512 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D514 | |||
Infravermelha | Padrão 16° | O2D530 | ||
Grande angular 30° | O2D532 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D534 | |||
![]() 5 polos, com codificação A |
RGB-W (filtro de polarização integrado) |
Padrão 16° | O2D540 | |
Grande angular 30° | O2D542 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D544 | |||
Infravermelha | Padrão 16° | O2D550 | ||
Grande angular 30° | O2D552 | |||
Teleobjetiva 10° | O2D554 |
Cabeamento e acionamento
A captação de imagem pode ser acionada por meio de um sensor binário conectado à entrada de acionamento trigger (por exemplo: sensor reflexivo), um comando através da interface do processo (EtherNet/IP ou TCP/IP) ou uma captação contínua com uma taxa de imagens fixa.
Os seguintes diagramas de conexão mostram o cabeamento dos sensores de visão e de acionamento de acordo com a versão do conector:
Da esquerda para a direita: 8 polos com codificação A, 5 polos com codificação A e 5 polos codificação L
Iluminação adicional
Enquanto que a fonte de luz LED integrada no leitor de códigos O2D fornece iluminação suficiente para a maioria das aplicações, existem aplicações que requerem luz externa adicional.
Tipo | Luz vermelha | Infravermelha | Luz branca | Campo de iluminação | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
![]() Barras |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Iluminação altamente difusa e praticamente sem sombras |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Enfatiza características da superfície, tais como códigos dot printed |
![]() Anelar |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | externo: Ø 106 mm interno: Ø 66 mm |
Iluminação homogênea e praticamente sem sombras |
![]() Domo |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 802 |
A iluminação multiangular elimina o acesso pontos críticos de formas difíceis: "luz diurna com céu nublado". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 mm2 | ||
![]() Plano de fundo |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm2 | Cria um contorno preto/branco nítido na borda externa |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm2 |