- Visão geral dos sensores de nível
- Medição de nível contínua
- Área higiênica
Sensores de nível para aplicações higiênicas
Família de sensores | Comprimento de instalação | Tecnologia | Sinal | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Micro-ondas guiadas | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem fácil por cima • As hastes de sondas podem ser cortadas no comprimento • Certificado de acordo com as normas 3A para o uso em aplicações de limpeza COP (Clean-Out-of-Place) |
![]() PI |
Ilimitado | Pressão hidrostática | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Montagem no fundo do reservatório • Transmissor de 2 fios com display |
![]() PG |
Ilimitado | Pressão hidrostática | • Transmissor • Saída de comutação |
• Montagem no fundo do reservatório • Manômetro / indicação digital |
![]() PM |
Ilimitado | Pressão hidrostática | • Transmissor • IO-Link |
• Montagem no fundo do reservatório • Transmissor de 2 fios |
![]() LW27 |
Ilimitado | Radar | • Transmissor • Saída de comutação • IO-Link |
• Princípio de medição sem contato • Faixa de medição de 10 m |