You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Visão geral dos sensores de nível
  2. Medição de nível contínua
  3. Materiais a granel

Sensores de nível para produtos a granel

Família de sensores Faixa de medição Tecnologia Sinal Particularidades

KQ10
228 mm
vários dispositivos combináveis
Capacitivo • Saída de comutação
• IO-Link
• Montagem fora de reservatórios não metálicos através de meio de garras ou fita adesiva
• Combinação de vários dispositivos em grandes tanques
• Indicação clara de nível por meio de barra gráfica de LED

UGT, UIT
Até 8 m Ultrassom • Transmissor
• Saída de comutação
• IO-Link
• Detecção precisa de nível independente do fluido
• Distância atual disponível via IO-Link

O1D

Até 9,8 m
Óptico • Transmissor
• Saída de comutação
• IO-Link
• Tecnologia PMD de tempo de voo (time of flight)
• Independente de cor/ângulo
• Distância/nível via IO-Link

O3D
Até 8 m Óptico 3D • Transmissor
• Saída de comutação
• Interface de dados de processo Ethernet
• Tecnologia PMD de tempo de voo (time of flight)
• Independente de cor/ângulo
• Avaliação óptica de distância, nível ou volume